Boyd Corporation implementa le pratiche ISO 14001 in diverse sedi per occuparsi del nostro ambiente e ridurre la nostra impronta ambientale e l'impatto negativo. Il nucleo della certificazione ISO 14001 sta sviluppando e implementando un solido sistema di gestione ambientale (EMS). Implementando un approccio basato sui dati alla pianificazione, al processo decisionale basato su prove e promuovendo una cultura del miglioramento continuo, Boyd è orgoglioso di assumere la responsabilità e la responsabilità della nostra parte nella sostenibilità e nella cura dell'ambiente.
Come parte della nostra Certificazione ISO 14001, il sistema di gestione ambientale di Boyd ci aiuta a pianificare e identificare potenziali problemi interni ed esterni che potrebbero influire negativamente sul nostro ambiente. Valutiamo i rischi e le opportunità all'interno dei nostri processi e quindi definiamo chiaramente i nostri obiettivi ambientali sulla base di tali valutazioni. In questo processo di pianificazione, identifichiamo anche potenziali situazioni di emergenza e prepariamo piani d'azione in modo da poter rispondere rapidamente in caso di necessità. Da lì, possiamo comunicare le nostre aspettative, definire l'ambito della nostra politica ambientale e assegnare ruoli ai membri del nostro team per impegnarsi in modo appropriato a migliorare il nostro impatto ambientale.
Boyd ha implementato questi obiettivi ambientali chiaramente definiti come parte della nostra Certificazione ISO14001. Promuoviamo la competenza e la consapevolezza di questi processi all'interno delle nostre strutture attraverso una comunicazione efficace. Garantiamo inoltre un'adesione coerente e ripetibile alla nostra politica ambientale documentando e mantenendo le informazioni critiche sui processi.
Il nostro SME ci guida verso un monitoraggio e una misurazione efficaci dei nostri processi in modo da poterci sforzare adeguatamente verso un miglioramento continuo. Perfezionando le nostre pratiche interne, possiamo risparmiare energia e ridurre la quantità di rifiuti di materiali di input. Questo riduce sistematicamente il nostro impatto ambientale, che porta anche a una riduzione dei costi operativi, aiutando Boyd a continuare a fornire un costo totale di proprietà ridotto ai nostri clienti.
Non vedi la certificazione di cui hai bisogno? Visita il nostro Centro assistenza per le risposte!