Perché produrre con Boyd?
Combinazioni di materiali illimitate
Garantire affidabilità e longevità convenienti
La produzione precisa e accurata consente soluzioni di alta qualità e più durature con alti tassi di rendimento e scarti di materiale minimi.
Innovazione di processo e risoluzione dei problemi senza pari
Supera le sfide di progettazione e produzione per differenziare il tuo prodotto dai tuoi concorrenti.
Cosa c'è all'interno di un'unità di distribuzione del refrigerante (CDU)?
Soluzioni per fustellatura di precisione
Capacità manifatturiere
Le capacità produttive di Boyd integrano soluzioni di gestione termica, tenuta, protezione e identificazione per potenziare i prodotti innovativi dei nostri clienti. Siamo dotati di diverse tecnologie e capacità di produzione che ci rendono un risolutore di problemi di classe mondiale. Il nostro team di ingegneri globale utilizza la loro esperienza e la loro vasta conoscenza in complesse opzioni di materie prime e tecnologie innovative per aiutarti a risolvere le opportunità di progettazione più impegnative quando nessun altro può. Il nostro approccio di progettazione e produzione globale produce soluzioni complesse e multifunzionali che migliorano le prestazioni e l'efficienza del prodotto.
Partnership con i fornitori per una selezione dei materiali senza precedenti
Le relazioni con i fornitori di Boyd ci danno accesso a scelte illimitate di materie prime, che fungono da base per le nostre soluzioni prodotte. Il team di ingegneri di Boyd può combinare qualsiasi selezione di questi materiali con capacità ospitate in strutture che si estendono su tre continenti.
Competenza ingegneristica dall'ideazione alla scala
I nostri ingegneri sfruttano la loro esperienza decennale nella conversione di precisione, nella lavorazione e fabbricazione di metalli e nella formazione di polimeri su una base di clienti altamente diversificata per creare assemblaggi unici in sintonia con le vostre esigenze applicative e di consegna. Il nostro team eccelle nella prototipazione rapida e nei servizi di progettazione regionali distribuiti per la produzione di massa globale, per portare la produzione alla produzione più velocemente della concorrenza.
Sistemi di gestione della qualità
I nostri sistemi di gestione della qualità abbinati ai nostri processi di produzione assicurano affidabilità e longevità delle soluzioni Boyd. Offriamo una gestione degli ordini sofisticata che si rivolge alle vostre esigenze personalizzate di Electronic Data Interchange (EDI) o di fornitura del portale con supporto just-in-time di stoccaggio e consegna. Boyd offre un servizio clienti di alto livello in un ambiente globale, ottimizzato per le complesse catene di valore.
Quando collabora con Boyd, beneficiate delle nostre avanzate capacità di produzione per ridurre il costo totale di proprietà grazie a un ottimo supporto e soluzioni di alta qualità.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!