Capacità manifatturiere
Una Compagnia. Molte soluzioni
Richiesta rapida
Le funzionalità di produzione di Boyd Corporation integrano la gestione termica, la sigillazione e le soluzioni di protezione per potenziare i prodotti innovativi dei nostri clienti. Siamo un'azienda con molte soluzioni. Siamo dotati di diverse tecnologie e capacità di produzione che ci rendono un risolutore di problemi di classe mondiale. Il nostro team di ingegneri globale utilizza la loro esperienza e la vasta conoscenza in complesse opzioni di materie prime e tecnologie all'avanguardia per aiutarti a risolvere le opportunità di progettazione più impegnative quando nessun altro può farlo. Il nostro approccio di progettazione e produzione globale produce soluzioni complesse e multifunzionali che migliorano le prestazioni e l'efficienza del prodotto.
Le nostre relazioni con i fornitori ci danno accesso a scelte illimitate di materie prime, che fungono da fondamento delle nostre soluzioni prodotte. Il team di ingegneri di Boyd può combinare qualsiasi selezione di questi materiali con capacità ospitate in strutture che si estendono su tre continenti. I nostri ingegneri sfruttano la loro esperienza decennale nella conversione di precisione, nella lavorazione e fabbricazione di metalli e nella formazione di polimeri su una base di clienti altamente diversificata per creare assemblaggi unici in sintonia con le vostre esigenze applicative e di consegna. Il nostro team eccelle nella prototipazione rapida e nei servizi di progettazione regionali distribuiti per la produzione di massa globale, per portare la produzione alla produzione più velocemente della concorrenza.
I nostri sistemi di gestione della qualità abbinati ai nostri processi di produzione assicurano affidabilità e longevità delle soluzioni Boyd. Offriamo una gestione degli ordini sofisticata che si rivolge alle vostre esigenze personalizzate di Electronic Data Interchange (EDI) o di fornitura del portale con supporto just-in-time di stoccaggio e consegna. Boyd offre un servizio clienti di alto livello in un ambiente globale, ottimizzato per le complesse catene di valore.
Quando collabori con Boyd, puoi beneficiare delle nostre funzionalità di produzione avanzate per ridurre il costo totale di proprietà attraverso un grande supporto e soluzioni di alta qualità.
Scopri di più sulle nostre capacità di produzione nelle pagine seguenti:

Soluzioni di produzione:
Conversione di precisione
La nostra esperienza e l'innovazione di processo nel taglio avanzato delle die rotanti e nel taglio delle regole dell'acciaio consentono a Boyd di produrre complessi assiemi multistrato a volumi bassi e elevati.
Produzione metallurgica
L'ampia gamma di produzione di additivi metallici, saldatura, lavorazione, colata da dolo, brasatura, stampaggio e finitura ci consente di creare soluzioni robuste e innovative per applicazioni di gestione strutturale e termica.
Formatura
Boyd è equipaggiato per produrre soluzioni tridimensionali con SOLIMIDE® schiume in poliimide e l'estrusione multi-durometro di precisione di gomme dense, schiume o spugne e termoplastiche in intricate forme di profilo.
Camere pulite
Boyd è attrezzata per servire applicazioni che richiedono prodotti di altissima qualità, tra cui componenti medicali o otticamente chiari, utilizzando il nostro ampio portafoglio di capacità di produzione in una gamma di ambienti di camere pulite.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!