Display e adesivi trasparenti
Richiesta rapida
Adesivi otticamente chiari e altri componenti che supportano le tecnologie di visualizzazione sono alcune delle materie prime più difficili da maneggiare, fabbricare e assemblare a causa delle elevate esigenze estetiche e dei requisiti per componenti visivamente impeccabili in schermi LED, LCD display e schermi OLED. Le tecnologie di visualizzazione richiedono la funzionalità dei materiali e i componenti di supporto per migliorare le prestazioni dello schermo, ridurre le richieste della batteria e ottimizzare l'impegno del consumatore finale con il dispositivo di visualizzazione elettronico. Le tecnologie di visualizzazione continuano a proliferare nella maggior parte delle applicazioni di consumo finali con la continua adozione dell'Internet of Things ("IoT") e si trovano ora nelle applicazioni di trasporto, nei dispositivi medici per i punti di assistenza, negli elettrodomestici e in altri dispositivi informatici, apparecchiature industriali, dispositivi indossabili medicali e applicazioni tradizionali come smartphone e tablet.
Boyd Corporation è uno dei primi pionieri delle tecnologie di visualizzazione che aumentano affidabilità, funzionalità e prestazioni, riducendo al contempo il consumo energetico. La nostra esperienza in materia di materie prime, le lunghe relazioni strategiche con i più grandi innovatori nella scienza dei materiali espositivi e nelle tecnologie di produzione di livello mondiale in ambienti di camere pulite ben consolidate ci hanno permesso di innovare presto con il supporto tecnologie di visualizzazione che aiutano i clienti a ridurre le complessità di progettazione e approvvigionamento. Spesso siamo in grado di progettare soluzioni che combinano il miglioramento della vitalità del display necessario con l'incollaggio dello stack display, la gestione termica, la funzionalità di schermatura EMI, la gestione delle vibrazioni e l'attacco del modulo all'assieme display più grande in uno consegnato Componente. Gli adesivi otticamente chiari e altri materiali esteticamente sensibili vengono immagazzinati, maneggiati, convertiti e confezionati per l'assemblaggio nelle camere pulite di classe 100 per garantire la perfezione visiva e componenti indipendenti dal contaminante.
Display & Optically Clear Adesiveses Solutions:
Guarnizioni per display integrati
Semplifica l'ingegneria e l'approvvigionamento con guarnizioni video integrate che incorporano funzionalità di incollaggio, gestione delle vibrazioni, adesivi otticamente chiari, pellicole barriera, gestione termica, schermatura e nastri ad anello in un unico componente facile da montare.
Pellicole di potenziamento della luce
Migliora la chiarezza dello schermo, la veridicità del colore e la luminosità riducendo al minimo la distorsione visiva con pellicole e materiali ottimizzati per le tecnologie di visualizzazione.
Pellicole di controllo della luce
Controlla la direzione e la distribuzione della luce con pellicole di controllo della luce che aiutano a ridurre al minimo i riflessi del display, migliorare il contrasto del display e la privacy del controllo per una qualità superiore e un'esperienza utente ottimizzata.

Incollaggio di ghiere
Con la tendenza dei design della lunetta verso impronte sempre più piccole per massimizzare le dimensioni e la visibilità dello schermo, l'incollaggio della lunetta e del display diventa estremamente più difficile da raggiungere con livelli di qualità accettabili. Supera i requisiti di prestazioni push-out e drop con le soluzioni di legame tracando e nastro ad anello di Boyd ottimizzate per gli spazi in lunetta in contrazione di oggi.
Adesivi trasparenti
Migliora la qualità del display grazie alla trasmissione luminosa quasi del 100% con OCA progettata per migliorare la robustezza del modulo di visualizzazione con un'elevata e affidabile resistenza al legame, riducendo al minimo lo spessore.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!