Nastri
Richiesta rapida
I nastri sono costituiti da adesivi specializzati in diversi formati ottimizzati per un'ampia varietà di applicazioni. Hanno rivoluzionato la capacità di unire e assemblare rapidamente i componenti nella produzione industriale, nei dispositivi elettronici, nelle applicazioni mediche, negli assemblaggi automobilistici, nell'etichettatura e praticamente in tutti gli altri settori.
Poiché le applicazioni a nastro variano così notevolmente, c'è una vasta gamma di soluzioni disponibili con formulazioni scientifiche drasticamente diverse e presentazioni meccaniche ottimizzate per diversi usi. Compatibilità energetica superficiale, gamma di temperatura, conformità, forza adesiva, forza della buccia, forza di taglio, resistenza al push-out, riutilizzabilità, incollaggio permanente e resistenza ambientale sono solo alcuni fattori variabili disponibili per personalizzare il nastro Prestazione. A ciò si aggiungono le infinite possibilità di personalizzazione in cui questi nastri possono essere fabbricati per adattarsi alle applicazioni uniche possono rendere la selezione e la progettazione di una soluzione a nastro ottimale travolgente.
È lì che Boyd può aiutarti. Abbiamo lavorato a stretto contatto per più di 70 anni con i nostri partner di approvvigionamento strategico che sono i più grandi innovatori del mondo nel nastro e nelle formulazioni adesive. Comprendiamo la scienza dell'applicazione di queste innovative formulazioni di nastri nelle applicazioni progettate su misura. Ti aiutiamo a selezionare la formulazione giusta per i requisiti di prestazioni e gli ambienti di utilizzo previsti, quindi utilizziamo la progettazione industriale per le metodologie di produzione per assicurarti che i tuoi componenti siano fabbricabili, all'interno delle tue tolleranze di progettazione e consegnati in un formato configurato personalizzato ottimizzato per l'assemblaggio automatico o manuale nell'applicazione. Ti aiutiamo a tradurre la scienza adesiva in componenti reali ottimizzati per costi e prestazioni in tutte le vostre catene del valore.

Soluzioni a nastro:

Nastri adesivi sensibili alla pressione
Formulazioni adesive che legano alla pressione applicata nominale per una protezione permanente o riutilizzabile efficiente e affidabile.

Nastri transfer
Adesivo privo di pellicole portatrici interne che offrono una notevole flessibilità, conformità e movimento.

Cerotti a rivestimento doppio
Adesivo rivestito su entrambi i lati di una pellicola portante che offrono maggiore stabilità, controllo della tolleranza dimensionale e facilità di installazione.

Nastri personalizzati
Speciali sistemi adesivi per applicazioni riutilizzabili o materiali dissimili con diversi tipi di adesivo presenti su entrambi i lati della pellicola portante interna.

Nastri per laminazione
Idealmente formulato per lalamazione di strati adesivi o pellicole protettive per l'accoppiamento di componenti e materiali come schiuma, gomma, metalli di pellicola sottile e materie plastiche, tessuto, carta e altri substrati.

Nastri di schiuma
Adesivo rivestito su uno o entrambi i lati di un nucleo di schiuma per nastro di schiuma singolo o doppio lato ideale per applicazioni che richiedono ammortizzazione, gestione delle vibrazioni, smorzamento acustico, ciclo della temperatura, sigillazione e superfici con livelli molto variabili.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!