Gestione del flusso d'aria
Dirigere e controllare il flusso d'aria
Richiesta rapida
La gestione del flusso d'aria include la regia, la schermatura e il filtraggio sia dell'aria calda che di quello freddo per una varietà di scopi in sistemi complessi. Gli involucri elettronici utilizzano l'ingresso dell'aria con filtrazione e gli assiemi interni di defaffitori per dirigere l'aria fresca per l'uso nei sistemi di gestione termica. I tubi stampati o formati da mandrel, tubi e condotti possono gestire l'ingresso di aria fresca in un sistema di radiatore o ssaurire l'aria calda da un turbocompressore. La gestione del flusso d'aria comprende anche componenti intenzionalmente per rendere i veicoli più aerodinamici - come gli scudi di ricircolo che dirigono il flusso d'aria intorno a un'unità di radiatore in un camion di classe 8 o estensori flex che proteggono lo spazio tra un trattore di classe 8 e rimorchio. I prodotti per la gestione del flusso d'aria di Boyd ottimizzano le prestazioni del sistema per un dispositivo consumer finale più efficiente dal punto di vista energetico e sicuro.
I sistemi e i prodotti di gestione del flusso d'aria sono spesso esposti a un'ampia gamma di ambienti di utilizzo e requisiti di prestazioni. Le soluzioni di Boyd sono testate a un'ampia gamma di minimi e massimi di temperatura, esposizione chimica e UV, livelli di pressione di scoppi o vuoti e altri parametri di affidabilità e qualità che aiutano a garantire che gli standard OEM o di settore siano superati.

Soluzioni di gestione del flusso d'aria:

Diaframmi aria
Assiemi economici progettati per dirigere in modo efficiente il flusso d'aria all'interno di un assieme, comunemente in plastica di pellicola sottile polipropilene o policarbonato assemblata in un deflettore ad aria in involucri elettronici o deflettori in gomma masticati assemblati su telai metallici per l'installazione in veicoli di gestire sotto cofano ricircolo dell'aria intorno alle assemblee del radiatore.

Condotti aria
Condotto d'aria durevole per dirigere l'aria fredda in entrata o l'aria di scarico calda in uscita per gestire in modo efficiente le temperature del sistema.

Filtri aria
L'aria di presa in entrata deve essere pulita prima dell'uso per il raffreddamento all'interno di sistemi interni sensibili, i filtri dell'aria in rete intrecciata o schiuma reticolata rimuovono i contaminanti dall'aria di presa.

Estensioni di carenatura
Riempi in modo efficiente lo spazio vuoto tra i trattori e i rimorchi di classe 8, eliminando una fonte di inefficienza aerodinamica per massimizzare l'efficienza del carburante nei veicoli commerciali.

Protezioni per ventilatori e radiatori
I radiatori e i vela consentono di distribuire correttamente l'aria di uscita su tutta la superficie di raffreddamento per una gestione termica della massima efficienza.
Manicotti formati
Progettati per superare una varietà di presse a vuoto e a scoppio, i tubi flessibili sono opzioni economiche e durevoli per gestire l'aria di aspirazione, con configurazioni speciali di fluoroelastomer per l'aria di scarico a caldo estremo nelle applicazioni turbocompressori.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!