Manicotti personalizzati
Movimentazione sicura di liquidi e aria in settori ad alte prestazioni, personalizzata per la tua applicazione specifica.
Richiesta rapida
Torna alla gestione del flusso d'aria
Manicotti personalizzati
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
I manicotti e gli insiemi di manicotti personalizzati di Boyd sono progettati per un'ampia varietà di applicazioni con esigenze di prestazioni diverse in quanto a intervallo di temperature, resistenza agli agenti chimici, pressione di scoppio e sotto vuoto e altri parametri. Offrono inoltre una progettazione degli strumenti eccellente, costi ottimali e cicli di sviluppo rapidi. La nostra competenza ci permette di rispettare standard industriali che comprendono, tra gli altri, SAEJ20, SAE J30, SAE J2045, ASTM D2000, DIN73411, DIN73379.
Hai bisogno di assistenza in merito a specifiche e requisiti di collaudo personalizzati? Nessun problema. I composti vengono personalizzati per soddisfare i tuoi requisiti riguardo a prestazioni ed esigenze ambientali. Le aree di applicazione comprendono manicotti per radiatore personalizzati, vari manicotti ad alta pressione, manicotti per turbocompressore, manicotti di aspirazione dell'aria e manicotti per radiatore in silicone per alte temperature.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!