Soluzioni di assemblaggio


Richiesta rapida


Gli OEM semplificano le operazioni interne di produzione e assemblaggio esternalizzando l'assemblaggio di componenti o moduli di input con Boyd, consentendo a questi clienti di concentrarsi maggiormente su attività complesse e di alto valore. Boyd è specializzata in assiemi di moduli e componenti come tubi con raccordi o connettori e assiemi a finestra intera che includono vetro, schermi, staffe, guarnizioni e maniglie. Offriamo anche la produzione di contratti di componenti medici completamente esternalizzati per dispositivi medici indossabili, cure avanzate per le ferite e soluzioni mediche usa e getta che possono includere l'approvvigionamento dei materiali, la fabbricazione, l'assemblaggio, la sterilizzazione, l'imballaggio e l'etichettatura.

L'utilizzo delle soluzioni di assemblaggio interne e di valore di Boyd consente di semplificare l'approvvigionamento, ridurre la complessità della distinta base e i costi di assemblaggio e aumentare la velocità di produzione.

Custom Window Assembly

Soluzioni di assemblaggio:



Insiemi di componenti per finestrini

Diminuire la complessità dell'approvvigionamento con moduli di finestra di alta qualità e completamente assemblati per applicazioni di trasporto con più di un decennio di prestazioni affidabili sul campo. Gli assiemi di finestre presentano una varietà di materiali in vetro o policarbonato approvati per il trasporto con telai fabbricati, schermi, guarnizioni e maniglie.

Continua a leggere...

Assembly Tubo personalizzato

Aumenta l'assemblaggio e la velocità di approvvigionamento con assiemi flessibili affidabili che combinano un'ampia gamma di tipi di tubi flessibili personalizzati in base alle tue esigenze con connettori rapidi, raccordi e altri componenti di connessione di installazione o di montaggio.

Continua a leggere...

Boyd Logo

Produzione di contratti medici

Massimizza il tempo e il budget per concentrarti su attività ad alto valore aggiunto esternalizzando la produzione completa e l'assemblaggio di dispositivi medici indossabili e soluzioni avanzate per la cura delle ferite e usa e getta.

Hai domande? Contattaci online o chiamaci.

1-888-244-6931