Flusso e contenimento del liquido
Contengono liquidi e flusso di controllo e ingresso
Richiesta rapida
Il fluido e il contenimento del flusso e del contenimento di Boyd aiutano a dirigere e gestire il flusso di fluidi all'interno di un'applicazione più ampia. Assemblaggi di tubi mobili personalizzati, formati mandrel ed estruso liquido diretto tra componenti come radiatori, scambiatori di calore, piastre fredde liquide e dispositivi idraulici. Per applicazioni specifiche per rav, le pentole inferiori sono progettate per rimuovere l'acqua e l'umidità in eccesso dagli ambienti delle sale scorrevoli RV che promuovono una migliore protezione dalle perdite e richieste di qualità ridotte per gli OEM. I serbatoi stampati di Boyd contengono e sigillano liquidi, protetti per un uso successivo, come serbatoi di tenuta del liquido della lavatrice per un'applicazione pesante.
Gli ingegneri delle applicazioni sul campo di Boyd collaborano con i tecnici di approvvigionamento e progettazione per superare le prestazioni, i risparmi sui costi e le scadenze dell'applicazione.

Soluzioni di flusso e contenimento del liquido:

Blow Serbatoi stampati
Conservare, sigillare e proteggere in modo sicuro i liquidi per l'utilizzo in funzionalità a valle o complementari all'interno di un dispositivo. Comunemente utilizzato in applicazioni come la memorizzazione del fluido della lavavetra nelle applicazioni automobilistiche.
Coprigiunti inferiori
Dirigi l'acqua e l'umidità dalle camere scorrevoli RV sensibili alle perdite con pentole inferiori progettate per raccogliere e scarico l'acqua in modo sicuro al di fuori del camper.
Assemblaggi tubola
Tubi personalizzati per gestire temperature estreme variabili, pressioni di scoppio e vuoto per la gestione di liquidi e aria o applicazioni idrauliche.
Sistemi di tenuta EK e per camper e roulotte
Moduli di visualizzazione per il dispositivo finale con guarnizioni in lunetta ad altissima tolleranza, supporti per display touch e nastri ad anello.

Tappi e cappucci
Proteggere le aperture e le porte all'interno di un'applicazione da umidità o liquido indesiderato quando non è attivamente in uso con tappi e tappi progettati su misura.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!