Camper e roulotte
Porta il comfort di casa nella tua avventura
Con i camper e le roulotte parti all'avventura portando con te il comfort di casa. E ciò significa avere sempre un rifugio da qualsiasi condizione climatica imprevista.
Con un ampio portafoglio di soluzioni di tenuta, protezione e gestione termica, Boyd fornisce soluzioni integrate e leggere per i vostri camper. Un'accurata gestione del magazzino attraverso hub regionali semplifica la consegna agli stabilimenti di produzione e montaggio, sia quelli centrali nell'area della Contea di Elkhart, sia quelli ubicati sulle coste sud-orientale e occidentale. Grazie a decenni di esperienza, passione per l'innovazione tecnica e soluzioni di altissimo valore, Boyd è leader mondiale nella tecnologia delle guarnizioni, soluzioni di gestione termica e di protezione per il settore di camper e roulotte.
Soluzioni di tenuta e protezione per camper e roulotte
Boyd ha un team innovativo interamente dedicato a camper e roulotte, che si concentra sulla fornitura di soluzioni di tenuta totale altamente tecnologiche e brevettate, che aiutano a migliorare i veicoli. Il team, pioniere dei moduli di tenuta a scorrimento, si concentra sul miglioramento del design e della tecnologia di tenuta in ogni punto di camper e roulotte. Boyd ha una soluzione per soddisfare qualsiasi esigenza di tenuta: dai sistemi di tenuta per moduli a scorrimento, coprigiunti inferiori, insiemi di componenti per finestrini, dispositivi di tenuta per finestrini e portiere, rifiniture e innovativi stampi angolari per rimorchi a ralla, roulotte e camper.
Le nostre soluzioni contribuiscono a migliorare l'efficienza operativa e le prestazioni dei dispositivi di tenuta, riducendo al contempo la complessità del magazzino e il peso dei componenti. Il nostro esclusivo processo di estrusione ci permette di combinare più caratteristiche e materiali in un unico assemblaggio, rendendo i dispositivi di tenuta per lampadina di tipo D e i tergicristalli soluzioni più complete che richiedono meno componenti. I sistemi modulari di tenuta EK di Boyd consentono ai clienti di sostituire in modo semplice i dispositivi di tenuta ormai logori senza la seccatura di una nuova installazione completa. Il risultato è una tenuta affidabile per camper e roulotte con protezione a lungo termine da raggi UV, acqua, polvere, vento e detriti con soluzioni di tenuta più facili da mantenere e riparare per i possessori dei veicoli.
Soluzioni di gestione termica per camper e roulotte
I produttori stanno aggiungendo più elettrodomestici, elettronica come sistemi audio, sistemi di infotainment e luci a LED nei veicoli ricreazionali. I camper e le roulotte ora utilizzano maggiore energia e traggono beneficio dalle installazioni della batteria per forniture energetiche mobili o per alimentare innovativi motori ibridi ed elettrici. Tutte queste nuove tecnologie integrate nei camper e nelle roulotte generano calore e offrono le massime prestazioni se raffreddate in maniera costante.
Soluzioni avanzate di elettrificazione di Boyd
Boyd è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni leggere ed efficienti per mantenere le prestazioni dell'elettronica e delle batterie al massimo delle prestazioni. Dai dissipatori di calore per amplificatori audio estrusi, ai dissipatori di calore pressofusi per la luce e i sistemi di controllo della luce a LED, alla conversione di potenza e al raffreddamento dell'alimentazione per gli elettrodomestici di bordo e ai sistemi di raffreddamento a liquido più complessi per i vani batteria, Boyd può assistervi nella progettazione e produzione di soluzioni adeguate di gestione termica.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!