Il team tecnico di Boyd possiede una lunga esperienza in fatto di componenti metallici stampati e fabbricati ideali per garantire affidabilità e prestazioni di lunga durata di componenti strutturali come staffe e supporti in metallo realizzati in acciaio inossidabile SUS 304, fino ad arrivare agli smorzatori hard disk (HDD). Dalla progettazione del prodotto, alla produzione, alle complesse attrezzature per la stampa rilievografica progressiva, alla pulitura e all'assemblaggio delle parti, offriamo una soluzione completa one-stop per la stampa e la fabbricazione dei metalli. Grazie ai rigorosi controlli sul processo di produzione, la consegna puntuale e la produzione in ambienti cleanroom di classe 100, possiamo garantire una stampa in metallo e una produzione di prodotti privi di difetti in conformità con gli standard internazionali.
Contattaci Scarica la scheda della linea Soluzioni
- Presse di stampaggio di precisione da 10 a 1100 tonnellate per vari materiali metallici, misure e dimensioni
- Stampa rilievografica progressiva o strumento di stampa progressiva per componenti metallici con geometrie o disegni complessi e difficili
- Laser CNC, torretta pressa punzonatrice e taglio a filo, per metalli con spessore anche di 3mm, ideale per velocizzare al progettazione e la creazione di prototipi
- Formatura metallo: laminatura, piegatura, taglio, messa in forma
- Saldatura a punti, automatizzata e a laser
- Sbavatura, groffatura, lucidatura, sabbiatura, rigatura, sgrassatura o pulitura automatica, incisione a laser per finiture di precisione
- Produzione in ambiente cleanroom di classe da 100 a 100 K, pulizia a ultrasuoni
- Livellamento con CMM macchina di misura a coordinate (CMM)
- Soluzioni di assemblaggio complete incluso rivetti, borchie, staffe, rivetti NC, autofilettanti
- Diverse finiture: naturale, elettroplaccatura (stagno, zinco, nickel, oro), placcatura non elettrolitica, verniciatura a polvere, bagno di vernice, lucidatura),
- Trattamenti termici incluso trattamento termico ricotto, quenching, fragilizzazione da idrogeno
- Metallo pressofuso gomma o plastica
Materiali
- Metalli adatti a vari settori o specifiche tra cui diversi tipi di acciaio inossidabile, come SUS 304, alluminio, rame e altri materiali
Applicazioni sul mercato:
- Staffe
- Smorzatori per hard disk (HDD).
- Rodelle
- Alette di montaggio
- Cornici filtri
- Tenute di fissaggio
- Molle
- Contatti e terminali batterie
- Componenti motori
- Dispositivi multimediali
- Serrature porte e finestre
- Sedili auto e componenti telaio
- Strumenti per l'automazione dell'ufficio, staffe e strutture per dispositivi domestici
- Protezioni pannelli strumenti, strutture, case, dissipatori di calore e schermature.