Guarnizioni e O-ring
Sigillare le superfici di contatto con guarnizioni e O-ring aumenta l'affidabilità di un sistema e ne prolunga la vita utile.
Richiesta rapida
Guarnizioni e O-ring
Guarnizioni Sistemi di tenuta e incollaggio per display Tenute O-ring e radiali Espansi
Le guarnizioni e gli O-ring sono principalmente tenute statiche utilizzate per evitare perdite o per frapporre uno strato ammortizzante tra due superfici pressate tra di loro; servono inoltre da riempimento tra substrati accoppiati, da compensazione su superfici irregolari e – all'interno di scanalature e incavi – per contenere una tenuta e permetterne la collocazione ottimale.
Le guarnizioni e gli O-ring sono tipicamente realizzati con elastometri ingegnerizzati che presentano curve forza-deformazione, durezza, resistenza alla compressione e altri fattori che ne determinano le prestazioni variabili a seconda delle esigenze. Queste caratteristiche sono scelte in base alle necessità per permettere alle tenute di adattarsi a superfici di accoppiamento non perfettamente regolari o per creare uno strato flessibile ed elastico tra due substrati rigidi. Superfici irregolari possono occasionare perdite, mentre l'attrito tra due substrati rigidi dà luogo a una eccessiva usura e a fenomeni di contaminazione dovuti allo sfregamento delle superfici. Le guarnizioni e gli O-ring di Boyd possono essere utilizzati tra substrati rigidi e per compensare le irregolarità di una superficie, permettendo di ridurre l'usura, proteggendo dai danni causati da liquidi in ingresso ed evitando la contaminazione causata dallo sfregamento delle superfici in contatto.
Guarnizioni e O-ring sono soluzioni generalmente economiche adatte a un'ampia varietà di applicazioni e sono spesso ottenuti da fogli di elastometri opportunamente fustellati o trasformati, cui vengono aggiunti spessori adesivi resistenti alla pressione o polimeri modellati secondo requisiti specifici. Una profonda conoscenza dei materiali, insieme all'esperienza nella progettazione di prodotti e processi e all'utilizzo di una gran varietà di tecniche di precisione per la produzione, permette a Boyd di realizzare dispositivi di tenuta su disegno affidabili ed economici, prodotti con le materie prime che offrono le prestazioni migliori, ottimizzati per adattarsi al meglio alle catene di montaggio esistenti e fabbricati utilizzando le tecniche di produzione economicamente più vantaggiose.

Guarnizioni

Boyd's Gasket & Face Seal Solutions va incontro alle esigenze di quasi tutti i settori con prodotti come guarnizioni condotte ad aria per server o attrezzature agricole, guarnizioni espositive per prodotti di consumo o elettronica mobile, o anche guarnizioni ad alta temperatura per automobili e veicoli commerciali. I dispositivi di tenuta frontale e le guarnizioni possono essere adattati per soddisfare le condizioni operative più difficili: potendone selezionare la dimensione più adatta alla specifica applicazione e offrendo una scelta di materie prime con le caratteristiche che meglio si adattano alle prestazioni richieste e ai requisiti ambientali. La nostra squadra di ingegneri ha l'esperienza necessaria per trasformare i requisiti della tua applicazione in un dispositivo di tenuta frontale finito, realizzato con i migliori materiali e seguendo il design e il metodo di conversione che meglio si adatta alle necessità del tuo progetto.
- Guarnizioni condotti aria
- Guarnizioni
- Dispositivi di tenuta e guarnizioni per alta temperatura
Incollaggio display e dispositivi di tenuta

Poiché sempre più dispositivi consumer e aziendali integrano display LCD, LED e OLED, i produttori richiedono soluzioni Display Bonding & Seal, affidabili ed economiche, che sigillino efficacemente questi schermi avanzati. Le guarnizioni per display garantiscono la tenuta contro l'ingresso di contaminanti e gestiscono gli urti da caduta e le vibrazioni con tolleranze ultra strette che proteggono l'assieme del display per tutta la durata del dispositivo. Questi dispositivi di tenuta e soluzioni di incollaggio sono prodotti in ambienti di camera pulita per garantire che i display ottici sensibili siano privi di contaminanti e particolati.
Le soluzioni integrate di guarnizioni per display di Boyd sono componenti multifunzionali che ammortizzano i componenti sensibili, isolano da umidità e polvere e riducono l'impatto di urti o vibrazioni. La tecnologia a telaio segmentato di Boyd utilizzata per l'incollaggio delle cornici è un modo ideale per ridurre i costi di spreco, aumentare l'utilizzo del materiale e ridurre significativamente i costi complessivi dei clienti.
- Incollaggio di ghiere
Dispositivi di tenuta radiali e O-ring

O-Rings.com da Boyd Corporation è un produttore certificato ISO9001, AS9100C, ISO13485, IATF16949 e ISO14001 che offre O-Ring di alta qualità e dispositivi di tenuta in gomma personalizzati.
Il nostro team di livello mondiale può aiutarti a trovare il composto, le finiture e i riempitivi giusti per i tuoi O-Ring, le guarnizioni radiali e le guarnizioni assiali. Offriamo più di 600 composti tra cui nitrile (Buna-N), silicone, fluorocarbonio, monomero di etilene-propilene-diene (EPDM) e altri in dimensioni standard e disegni personalizzati.
Facciamo il possibile per garantire la massima qualità, la consegna puntuale, spedizioni tempestive e il miglior servizio clienti nel settore O-Rings. Il nostro team di ingegneri può assisterti nel supporto tecnico e fornire il giusto dispositivo di tenuta radiale o assiale per la tua applicazione.
- O-Ring personalizzati
- O-Ring standard
- Anello quadrupli e quadrati
- Tappi e cappucci
Schiume

Boyd ha un immenso portafoglio di schiume a celle aperte e chiuse in una vasta gamma di materiali, tra cui la nostra schiuma Solimide® non infiammabile ad alte prestazioni, ideale per l'isolamento termico e acustico. La nostra esperienza nella selezione dei materiali e le tecnologie di conversione di precisione ci consentono di fornire la schiuma più adatta per ottenere la deviazione della forza di compressione ottimale o per la capacità di resistere a diverse esposizioni ambientali ed essere combinarta con altri prodotti come gli adesivi per una soluzione sigillante completa. Le soluzioni Boyd possono soddisfare requisiti dimensionali variabili per ridurre i costi logistici e i tempi di assemblaggio. Le schiume laminate con adesivo possono essere configurate come un nastro di schiuma a faccia singola o nastro di schiuma fronte-retro con diverse densità, resistenze del set di compressione e punti di forza della lacerazione per soddisfare le esigenze di un'ampia varietà di applicazioni.
- Schiuma Solimide
- Espanso a cellule aperte
- Espanso a cellule chiuse
- Cellula sintattica e ibrida
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!