Incollaggio display e dispositivi di tenuta
Richiesta rapida
Le tecnologie di visualizzazione intelligenti dotate di schermi LCD, LED e OLED stanno proliferando nella maggior parte dei dispositivi consumer e business come Internet of Things (IoT) o l'elettronificazione di tutti i dispositivi, continua a integrare la connettività per l'efficienza aziendale o personale. Queste tecnologie di visualizzazione si stanno integrando in un'ampia varietà di ambienti di utilizzo finale, ma richiedono ancora protezione da contaminazione, ingresso, shock meccanici e resistenza alle cadute. Le soluzioni affidabili Display Bonding & Seal sono necessarie per sigillare efficacemente questi gruppi di schermo avanzati per proteggere contro la contaminazione da invasori di liquidi, polvere e detriti, assorbire gli urti di caduta nel caso in cui il display venga accidentalmente rilasciato e gestire le vibrazioni che possono danneggiare un display in ambienti di utilizzo finale con movimenti significativi come automobili o elettrodomestici bianchi buoni.
Le guarnizioni e le soluzioni di incollaggio di Boyd proteggono l'assemblaggio del display per tutta la durata del dispositivo finale con tolleranze ultra-strette che spesso possono raggiungere tolleranze "a gap zero", offrendo una protezione in ingresso imbattibile contro polvere e liquidi. Produciamo soluzioni di guarnimento dei display in ambienti di camere pulite a partire dalla Classe 100 alla 100K, bilanciando i requisiti specifici di pulizia e gli obiettivi di costo. Tolleranze altamente controllate e ambienti di produzione puliti assicurano la produzione di componenti di visualizzazione ottico privi di contaminanti e particolato che proteggono gli assiemi dello schermo sensibili dai detriti di oggetti estranei nel corso della sua durata.
Queste soluzioni di visualizzazione multifunzionali aumentano l'efficienza nelle operazioni di assemblaggio dei dispositivi finali integrando la funzionalità di programmazione multipla in un unico prodotto finale. Le contrattazioni display integrate dotate dell'innovativa tecnologia di telaio segmentato di Boyd aumentano l'utilizzo dei materiali e riducono i costi dei rifiuti, semplificano la catena di fornitura e l'assemblaggio dei dispositivi finali e massimizzano la funzionalità di visualizzazione affidabile per un costo di atterraggio totale inferiore e una migliore esperienza dei consumatori.
Scarica
Pellicole ottiche altamente ingegnerizzate per carta elettronica mobile
Leganti e guarnizioni per l'elettronica integrata
Visualizza soluzioni di Bonding & Seals:
Guarnizioni per display integrati
Integra fotocamera, microfono, altoparlante, porta del caricabatterie e guarnizioni a bottoni in Guarnizioni TDM (Touch Display Mount) per una soluzione di guarnizione del display multifunzionale che protegge da contaminazione, ingresso, shock e vibrazioni ad un costo di atterraggio totale più basso.

Incollaggio di ghiere
Moduli di visualizzazione per il dispositivo finale con guarnizioni in lunetta ad altissima tolleranza, supporti per display touch e nastri ad anello.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!