Schiume
Ampia selezione di materiali per diversi requisiti
Richiesta rapida
Boyd ha partnership strategiche con i più grandi innovatori del mondo nella tecnologia della schiuma con alcune relazioni che coprono sette decenni. La nostra impronta globale fornisce l'accesso ad alcuni dei leader tecnologici più interessanti con lo sviluppo regionale. Siamo esperti di materiali progettati - in grado di soddisfare le vostre esigenze di prestazioni per le caratteristiche dei materiali intrinseci di migliaia di opzioni di schiuma sul mercato oggi con l'esperienza di progettazione per personalizzare l'utilizzo della schiuma ottimale per la vostra applicazione attraverso la progettazione per la produzione. E poiché le nostre tecnologie di produzione sono replicate a livello globale e scalabili, siamo in grado di supportare le vostre esigenze di sigillazione, ammortizzazione e gestione dell'energia utilizzando schiuma proveniente da tre continenti.
Manteniamo un'immensa gamma di opzioni di schiuma a celle chiuse e a celle aperte con caratteristiche di prestazioni diverse per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni per la temperatura e l'esposizione ambientale. Hai bisogno di un isolante acustico impermeabile? Non c'è problema. Un isolante termale ignari e rispettoso dell'ambiente flessibile a temperature criogeniche? Inoltre nessun problema. La nostra vasta esperienza nella selezione dei materiali combinata con tecnologie avanzate di conversione di precisione consente a Boyd di fornire la schiuma ottimale per la deviazione della forza di compressione desiderata combinata con materiali aggiuntivi come adesivi sensibili alla pressione e pellicole in plastica per una soluzione di sigillamento completa e completamente personalizzata. La schiuma è parte integrante di come Boyd risolve i problemi per i clienti, abbiamo anche il nostro materiale in schiuma poliimmide non infiammabile, leggero e ad alte prestazioni, chiamato SOLIMIDE® Foams, ideale per applicazioni di isolamento acustico e termico. Le nostre soluzioni in schiuma riducono il costo totale di proprietà risolvendo le sfide tecniche in una soluzione semplificata per facilitare l'assemblaggio e l'installazione.

Soluzioni per schiuma:

Schiume a celle aperte
Le schiume a celle aperte sono dotate di una struttura cellulare interconnessa ideale per applicazioni che richiedono filtrazione dell'aria o liquida, filtrazione acustica o smorzamento, assorbimento di liquidi, bassa densità, basso peso e alta compressione.

Schiuma a celle chiuse
Le schiume a celle chiuse sono dotate di una struttura cellulare non interconnessa ideale per applicazioni che richiedono resistenza all'assorbimento liquido, impermeabilizzazione, galleggiamento, assorbimento meccanico degli urti, isolamento termico e acustico, ammortizzazione, set di compressione elevata resistenza e durata.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!