Guarnizioni
Condizioni ambientali interne ed esterne del sigillo
Richiesta rapida
Le guarnizioni e le soluzioni di guarnizione facciale di Boyd hanno un impatto su quasi tutti i settori, poiché la necessità generale di soluzioni di sigillamento e ammortizzazione ambientale è molto ampia. Applicazioni come guarnizioni display per prodotti di consumo o elettronica mobile, guarnizioni ad alta temperatura per i dispositivi di trasporto e guarnizioni condotte d'aria per i server o attrezzature per il lavoro pesante sono comunemente necessarie guarnizioni e prodotti di tenuta facciale. Boyd sfrutta le sue vaste opzioni di materiale ingegnerizzate che abbracciano centinaia di opzioni di schiuma, polimero, adesivo e altre materie prime di input selezionate per superare le prestazioni delle applicazioni personalizzate e i requisiti ambientali. Uniamo questa esperienza dei materiali con la progettazione per la produzione di capacità di produzione di massa per fornire progetti personalizzati per superare le condizioni operative ad alte prestazioni per guarnizioni facciali e guarnizioni.

Soluzioni di guarnizione:

Guarnizioni condotti aria
Sigillare lo sdulto per garantire che l'aria a temperatura controllata sia diretta in base alle esigenze all'interno dell'applicazione. Comunemente utilizzato per le aperture d'aria di assunzione e le prese di conduzione HVAC all'interno di una cabina di trasporto.
Guarnizioni
Sigilla applicazioni generali con guarnizioni ottimizzate per gestire urti e vibrazioni, liquidi o aria in un sistema più ampio o generalmente controllare i fattori ambientali interni ed esterni che influiscono su un assemblaggio finale.

Dispositivi di tenuta e guarnizioni per alta temperatura
Materiali specializzati ottimizzati per la resistenza ad alta temperatura alle applicazioni di guarne come scarico del trasporto, componenti del motore, gruppi di generazione di energia, applicazioni di lancio aerospaziale e altre applicazioni sensibili alla temperatura.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!