Dispositivi di tenuta radiali e O-ring
Dispositivi di tenuta elastomerici di alta qualità e con elevate prestazioni per applicazioni statiche e dinamiche
Richiesta rapida
Le soluzioni con O-ring di Boyd Corporation offrono sia opzioni standard – per una manutenzione e una consegna rapide – sia opzioni su disegno – per applicazioni che richiedono prestazioni più complesse e assemblaggi più elaborati. Gli O-ring di Boyd sono prodotti con procedure che si avvalgono di sistemi di qualità e gestione ambientale certificati ISO9001, ISO13485, IATF16949, AS9100C e ISO14001, in modo da garantire che i dispositivi di tenuta superino i requisiti ambientali e di qualità richiesti sia dall'industria generale sia dai settori specialistici, come quello medico, automobilistico e aerospaziale.
Gli esperti di materiali ingegnerizzati di Boyd possono aiutarti a identificare la mescola, le dimensioni, la finitura, il filler e la configurazione migliori per ottimizzare il rendimento delle tenute O-ring, assiali e radiali per la tua applicazione specifica. Mettiamo a tua disposizione una scelta di materiali ingegnerizzati per O-ring e tenute preformate realizzati con più di 600 mescole elastomeriche, tra cui il silicone, il fluorocarbonio, il nitrile (Buna-N), l'etilene propilene diene monomero (EPDM) e molte altre, sia nelle misure standard AS568 sia su misura.
Offriamo un servizio di consegna eccellente e puntuale, tempi di risposta rapidi e la migliore qualità e il miglior servizio clienti di tutta l'industria degli O-ring. I team di ingegneri di Boyd può assisterti nel realizzare il dispositivo di tenuta O-ring, radiale o assiale più adatto alla tua applicazione, aiutandoti nella selezione della mescola, nella realizzazione del progetto e fornendoti l'assistenza tecnica necessaria.

Soluzioni con O-ring e tenute radiali:
O-Ring standard
Boyd Corporation ha in stock più di 150 milioni di O-ring realizzati in otto delle mescole più comuni e disponibili sia nelle misure AS568 standard sia nelle più comuni misure del sistema metrico. Gli O-ring standard di Boyd sono disponibili per la consegna immediata negli Stati Uniti.

O-Ring personalizzati
O-Rings.com di Boyd Corporation offre una vasta gamma di mescole speciali progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei tuoi O-ring. La maggior parte di questi composti speciali possono essere ulteriormente personalizzati con rivestimenti e riempitivi per soddisfare le vostre specifiche uniche come il colore, durezza, e la conformità FDA.

Anello quadrupli e quadrati
Gli anelli X sono un tipo specializzato di guarnizione radiale che ha una sezione trasversale a forma di X invece di una sezione trasversale rotonda come gli O-Ring. Gli X-ring riducono la frizione e l'usura assicurando allo stesso tempo la tenuta. Gli Anelli quadrati, o lavavete elastomeriche piatte, sono fabbricati da materiale conforme per accoppiare superfici di materiali più duri.

Cappucci e tappi
Tappi in gomma preformata, chiusure e cappucci servono a sigillare buchi, aperture e recipienti. Boyd offre soluzioni personalizzate per le diverse geometrie dei tappi e dei cappucci delle tue applicazioni: la nostra ampia gamma di mescole in gomma e plastica soddisfa gli intervalli di temperatura e i requisiti di resistenza agli agenti chimici di praticamente qualsiasi tipo di applicazione.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!