Materiali medici monouso
Prevenire la contaminazione batterica e proteggere le superfici dei dispositivi medici
Richiesta rapida
Le soluzioni mediche usa e getta sono progettate per mantenere la pulizia della superficie dei dispositivi medici e prevenire la diffusione dell'infezione per applicazioni monouso o temporanee. Queste soluzioni mediche convenienti offrono protezione della superficie del dispositivo e un rapido contenimento della contaminazione, spesso sbucciata e scartata soluzioni protettive, eliminando la necessità di sterilizzare i dispositivi medici. La protezione della superficie usa e getta e il contenimento della contaminazione aiutano gli operatori sanitari a ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi di inattività.
Boyd è un esperto nell'identificazione e nella fabbricazione di materiali medicali che bilanciano in modo ottimale prestazioni, affidabilità, durata di conservazione, funzionalità e costi con lo sviluppo dei processi certificati medicalmente, i controlli e la garanzia di qualità.

Soluzioni Mediche Usa:
Visiere protettive mediche
Prodotti di scudi usa e getta progettati per proteggere gli operatori sanitari dalle spruzzi di liquido durante le procedure mediche. Gli scudi per facce sono dotati di una pellicola protettiva otticamente trasparente per la massima visibilità e protezione.

Spugne antiappannanti
Le soluzioni di spugna mediche assorbenti assorbono l'umidità per ridurre l'appannamento delle lenti nei sistemi visivi medici come scudi chirurgici per facce, telecamere endoscopiche e lenti.

Detergenti punte per cauterizzazione
Tamponi di schiuma medica usa e getta e sterili con una superficie abrasiva progettata per pulire e rimuovere il materiale dalle punte del cavoluso durante le procedure chirurgiche.

Fissaggio per pompe da insulina monouso
Sterile, adesivi di grado della pelle per garantire i sistemi di somministrazione di pompa di insulina a un paziente. Progettato per un facile utilizzo, traspirabilità e manutenzione regolare del paziente.

Medicazioni EV e dispositivi di fissaggio
Medicazioni sterili e laminati adesivi stick-to-skin progettati per garantire IV ai pazienti. Soluzioni impermeabili e impermeabili appongono sistemi IV con il comfort del paziente in mente e forniscono visibilità trasparente al sito IV per gli operatori sanitari.

Soluzioni di kitting e imballaggio
Soluzioni medicaldisposable completamente esternalizzate da strutture per camere pulite certificate ISO 13485 in tutto il mondo. Le soluzioni sterili di kitting e confezionamento includono la fabbricazione dei componenti, la sterilizzazione, l'acquisitura di componenti in lotta, l'imballaggio e la stampa.

Nastro di contatto per la pelle di grado medico
Soluzioni adesive di grado di contatto della pelle appositamente formulate convertite in operazioni certificate medicamente per applicazioni temporanee generali stick-to-skin.

Nastro Medico Drape Flexwire
Medici, nastri di grado di contatto della pelle progettati per apporre temporaneamente tende mediche a un paziente durante varie procedure mediche e chirurgiche. Progettato per fissare il sistema di drappeggio in modo semplice ed efficiente al paziente.
Pellicole diagnostiche microfluidiche
Laminati di materiale medico specializzati con adesivi e substrati idrofobici o idrofili e film progettati per muovere o sigillare il fluido in un percorso controllato che imita le pratiche di laboratorio stabilite su micro scala per test e diagnosi più veloci, più accessibili e convenienti.

Cerotti nasali di dilatazione
Laminati medici con substrato rigido e adesivo di grado della pelle progettato per apporre esternamente al ponte del naso di un paziente per supportare il mantenimento delle vie aeree aperte e combattere l'apnea del sonno.

Fascette adesive per pulsossimetro
Soluzioni a nastro medicali progettate per proteggere i sensori dell'ossimetrico a impulsi ai pazienti. La sostituzione regolare di adesivi approvati per il contatto cutaneo usa e getta prolunga la durata dei sensori.

Etichette adesive cutanee
Adesivi approvati Stick-to-skin laminati per pellicole o tessuti di grado medico progettati per incorporare sia superfici di scrittura che comfort del paziente per istruzioni e monitoraggio per il paziente.

Dispositivi e sensori indossabili
Dispositivi e sensori medicali indossabili intelligenti progettati per monitorare da remoto i parametri vitali dei pazienti, consentendo una maggiore assistenza sanitaria a domicilio, una maggiore soddisfazione dei pazienti, una maggiore capacità della struttura sanitaria e costi ridotti. Boyd è un esperto nella fabbricazione e assemblaggio di dispositivi indossabili medicali completamente esternalizzati.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!