Trattamento delle ferite avanzato
Riduci il rischio di infezione e velocizza i tempi di guarigione con una cura avanzata delle ferite
Richiesta rapida
Aiuta i pazienti a guarire più velocemente con le soluzioni Advanced Wound Care di Boyd Corporation che riducono il rischio di infezione attraverso l'uso di materiali innovativi e a contatto con la pelle di grado medico, combinazioni e assiemi di materie prime complesse e elevata pulizia e controllo dei processi. Gli ospedali e le strutture sanitarie possono ridurre le degenza dei pazienti e ridurre i costi consentendo tempi di fermo clinici più rapidi, un trattamento più efficiente dei pazienti e una riduzione del rischio di infezione secondaria. Le compagnie di assicurazione beneficiano di crediti ridotti con una guarigione più rapida ed efficace. Ancora più importante, i pazienti beneficiano di rischi di infezione secondaria ridotti e tempi di guarigione più rapidi.

Soluzioni avanzate per la cura delle ferite:
Medicazioni a isola composite
Le medicazioni per la cura delle ferite, di solito composte da più strati, sono progettate per sbucciare e attaccare ai pazienti per la mobilità con garza sterile non aderente. Le medicazioni composite dell'isola sono utilizzate come barriera batterica per assorbire e controllare l'umidità mentre si cura e protegge da contaminanti e batteri.
Terra e elettrodi medicazione
Attenersi agli adesivi approvati dalla pelle per apporre elettrodi e mettere a terra i contatti a un paziente. Può essere progettato e prodotto per l'uso una tantera o l'usura estesa, precisione convertito con vari materiali di pizzo filabile traspirante e molti tipi di adesivi di grado medico stick-to-skin.

Medicazioni in idrocolloide
I gel idrocolloidi e le medicazioni sono condimenti per ferite impermeabili, simili a gel e impermeabili con alta flessibilità che sono impermeabili ai batteri e forniscono un ambiente di guarigione umido ideale per le ferite non infette.

Medicazioni in idrogel
Condimenti simili a gel che contengono elevate quantità di acqua per idratare le ferite, creare un ambiente di guarigione umido e fungere da barriera per le infezioni. Ideali per ferite secche, lesioni e ustioni minori, le medicazioni Hydrogel aiutano a monitorare lo scambio di liquidi dall'interno della superficie della ferita.

Medicazioni in schiuma idrofila
Altamente assorbente, schiuma idrocellulare avvolto avvolto ideale per assorbire il drenaggio delle ferite da moderato a pesante. Queste medicazioni in schiuma idrofilamorbide e conformabili possono essere convertite con precisione in varie dimensioni e forme a seconda delle tue esigenze.

Topifi che terapia della ferita da pressione negativa (NPWT) Medicazioni
Conosciuto anche come Vacuum Assisted Closure (VAC), Negative Pressure Wound Therapy è un metodo per estrarre fluido e infezione da una ferita utilizzando una sottile medicatura a vuoto chiaro che si interfaccia tra il dispositivo di terapia della ferita a pressione negativa e la ferita del paziente.

Soluzioni di kitting e imballaggio sterili
Soluzioni di terapia della ferita completamente esternalizzate in strutture certificate ISO 13485 in tutto il mondo. Le soluzioni sterili di kitting e confezionamento includono la fabbricazione dei componenti, la sterilizzazione, l'acquisitura di componenti in lotta, l'imballaggio e la stampa.

Cerotti per la chiusura delle ferite
Adesivi e nastri di qualità medica porosi e di chiusura della pelle progettati per chiudere piccole ferite al posto di suture o punti che forniscono una cura del paziente più efficiente e confortevole. Le strisce di chiusura delle ferite possono essere progettate e convertite in varie forme e dimensioni per soddisfare le esigenze del paziente.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!