Informazioni di utilizzo e sicurezza

Informa e istruisci gli utenti con linee guida per istruzioni e avvisi di sicurezza direttamente sul prodotto


Richiesta rapida


Fornisci agli utenti del prodotto informazioni sulla sicurezza, l'utilizzo corretto, la manutenzione e le condizioni d'uso con etichette personalizzate, sovrapposizioni, indicatori e diffusori.

I dispositivi e i componenti elettronici complessi dispongono di diverse porte e aperture per permettere la connessione di una varietà di cavi, dispositivi di memorizzazione e alimentatori. Per segnalare all'utente il tipo di connessione e per proteggere le varie porte da connessioni scorrette si possono utilizzare sovrapposizioni grafiche che identifichino ciascuna porta di ingresso/uscita.

I sistemi elettronici delle imprese B2B sono composti da numerosi dispositivi che assorbono molta potenza concentrati in un unico spazio. Le reti 5G e la convergenza di rete rendono questo tipo di sistemi ancora più complessi. Una manutenzione regolare dei sistemi è fondamentale per garantire prestazioni affidabili e la massima efficienza. Le istruzioni sulla manutenzione e sulla riparazione applicate direttamente sul prodotto contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei tecnici e l'accuratezza del loro intervento. Etichette durevoli, contenenti informazioni dettagliate sulla manutenzione e sulla riparazione di un sistema e stampate su supporti robusti ed elettricamente isolanti, sono la soluzione migliore per quei dispositivi industriali che richiedono l'addestramento e la gestione del personale tecnico su richiesta e sul posto.

Assicurati che gli utenti siano informati sull'utilizzo corretto, le informazioni di sicurezza, le istruzioni di manutenzione e assistenza dei tuoi prodotti con etichette personalizzate, sovrapposizioni, indicatori e diffusori.

I dispositivi elettronici sono dotati di più aperture e porte per vari cavi, dispositivi di archiviazione, alimentazione di ingresso e connessioni. Fornisci ai consumatori istruzioni su ogni porta e sulle relative funzionalità con sovrapposizioni di input/output. Proteggi le porte da danni causati da un inserimento di cavi non corretto, in particolare in sistemi complessi come server farm o computer ad alte prestazioni. Assicurati che gli utenti finali sappiano quali aperture e porte sono progettate per le specifiche funzionalità con sovrapposizioni di input/output.

La convergenza di rete nell'elettronica per aziende B2B incorpora in una posizione centralizzata molti dispositivi ad elevata potenza che richiedono una manutenzione regolare e continua per garantire prestazioni di efficienza affidabili e ottimali. Proteggi questi dispositivi da una manutenzione impropria e ottimizza la sicurezza dei tecnici con istruzioni dettagliate e di lunga durata. Le etichette delle informazioni di sistema vengono stampate e installate all'interno di questi dispositivi elettronici per la gestione e la formazione dei tecnici dei dispositivi che intervengono su richiesta.

La validità di una garanzia può essere verificata esaminando l'esposizione di un prodotto a determinate condizioni ambientali o controllando il rispetto delle sue specifiche di funzionamento attraverso etichette antimanomissione e indicatori che rilevano il livello di umidità. L'utilizzo che l'utente finale fa di un prodotto è imprevedibile, così come sono difficili da prevedere le aspettative dell'utente sulle prestazioni del prodotto e le condizioni nelle quali lo utilizza; questi fattori possono influire sulla validità della richiesta di intervento in garanzia. Le etichette antimanomissione e i rilevatori di umidità di Boyd contribuiscono alla corretta valutazione di una richiesta di intervento in garanzia e aiutano a dimostrare l'eventuale mancato rispetto delle condizioni di garanzia, permettendo di identificare le richieste non valide e di evitare le relative spese.

Branded Adhesive Regulatory Labels Group with insulating or metallic tape
Printed and Converted LED Deadfront for Indicator Lights

Sovrapposizioni grafiche e Deadfront a LED

Conferisci al prodotto un aspetto più rifinito e contrassegna le spie luminose progettate per adattarsi a forme, disposizioni dei LED e schermi LCD. Contribuisci a ridurre le interferenze causate dai LED.

Continua a leggere...

Adhesive LED Diffuser Film and Gasket

Diffusori LED e film diffusori

Crea interessanti interfacce utente e indicatori combinando LED a basso costo con diffusori che ne attenuano l'intensità ed espandono il diametro del sottile raggio di luce emesso.

Adhesive System Information Label with installation and maintenance instructions and diagrams for users

Etichette informazioni di sistema

Informa e istruisci gli utenti sulle necessarie procedure di sicurezza e manutenzione con grafiche adesive di grande formato.

Converted Adhesive Regulatory Information Label

Etichette normative

Rispetta i protocolli normativi dotando i prodotti di etichette che riportano informazioni relative alla sicurezza, alla registrazione e ad altri dettagli che riguardano norme e convenzioni.

Printed Adhesive Tamper Evidence Indicator Label being peeled from surface

Indicatori di prova di manomissione ed etichette di sicurezza distruttibili

Gestisci le richieste di intervento in garanzia e tutela gli utenti con etichette che si autodistruggono in caso di manomissione di un dispositivo o di un'attrezzatura.

Boyd-Logo-Overview-Images.jpg

Indicatori di acqua e umidità

Identifica eventuali cause di decadenza della garanzia con rilevatori di umidità che segnalano l'uso improprio di un dispositivo per agevolare i processi di richiesta di rimborso e riparazione.

Have questions? We're ready to help!