Delizia i tuoi clienti con switch di prodotto e interfacce utente semplificati

Perché utilizzare switch e interfacce utente?

Le interfacce utente e gli switch sono aspetti critici per la progettazione del prodotto e la sua esperienza utente. Sfrutta le varie tecnologie di commutazione e interfaccia di Boyd per produrre un'interfaccia uomo-macchina intuitiva. Dai pulsanti elastomeri meccanici e gli interruttori a membrana agli interruttori capacitivi e ai touchscreen più avanzati, abbiamo la tecnologia e l'esperienza di progettazione per supportare le tue esigenze di interfaccia.

Integrazione del pannello frontale

Togli le congetture dall'integrazione dello schermo con un servizio one-stop che offre una varietà di opzioni di integrazione, un processo di sviluppo fluido e una rete di fornitori capace, risparmiando tempo e risorse.

Retroilluminazione

Migliora l'appeal visivo e presta uno stile distintivo alle tue interfacce utente. Guida gli utenti e fornisci feedback durante il funzionamento del dispositivo, in particolare le impostazioni più scure.

Tecnologia capacitivo switch

Gli interruttori capacitivi sono uno stile popolare di interfaccia utente, che sostituisce gli interruttori a membrana tradizionali, gli elastomeri e le tastiere da viaggio complete come metodo di input principale su molti progetti di prodotti.

Interruttori a membrana

Sottili, versatili ed economici, gli interruttori a membrana sono ideali per settori come le apparecchiature mediche e industriali perché impediscono l'ingresso con una superficie facile da pulire.

Circuiti stampati dell'interfaccia utente

Riduci i materiali e le interconnessioni nelle interfacce utente eliminando la necessità di un sottopannello rigido.

Coperture per tastiera e pulsanti

Le tastiere Elastomer offrono una sensazione tattile di alto profilo con uno strato di commutazione sottostante. Affidabili e resistenti, le tastiere in elastomero di Boyd sono una scelta eccellente quando sono necessari tasti tridimensionali in ambienti ad alta umidità come le impostazioni marine o di difesa.

Icona decorativa

Migliora la tua esperienza cliente

Rendi l'utilizzo del tuo prodotto intuitivo e soddisfacente con un'interfaccia progettata appositamente per la tua applicazione.

Icona decorativa

Estendere la durata del prodotto

Con la giusta tecnologia, la tua interfaccia e il tuo prodotto possono resistere ai rigori della tua applicazione e sopravvivere alla concorrenza.

Icona decorativa

Aumentare l'efficienza in termini di costi

Integrando switch e interfacce utente con un unico fornitore, Boyd può ridurre i costi e la complessità.

Supporto completo del ciclo di progettazione dell'interfaccia con Boyd

Lo sforzo speso per perfezionare la progettazione industriale e l'ergonomia del tuo prodotto con un'interfaccia utente personalizzata si traduce direttamente in una migliore esperienza del cliente. La vasta esperienza di Boyd in una vasta gamma di stili di interfaccia e switch e la nostra esperienza nella produzione ci rendono un partner ideale nello sviluppo della tua soluzione. Dalla prototipazione iniziale alla produzione in volume, le capacità di Boyd possono aiutarti a elevare il tuo prodotto da funzionale a elegante.

Chiedi un preventivo

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!