Tastiere Elastomer

Icona decorativa

Flessibilità progettua

Disponibile in una vasta gamma di possibilità di design con colori personalizzati, finiture e opzioni di retroilluminazione

Icona decorativa

Costruzione durevole per una maggiore durata del prodotto

Con un'eccellente intemperie in ambienti accidentati, le tastiere elastomero sono resistenti all'umidità, alle sostanze chimiche e possono sopportare temperature comprese tra -30 ° C e +80 ° C.

Icona decorativa

Interazione utente avanzata

Offri agli utenti un'eccezionale risposta tattile con feedback tattile personalizzabile con tastiere elastomero che possono essere personalizzate tra 100g e 300g di forza.

Affidabile e durevole

Le tastiere Elastomer offrono una sensazione tattile di alto profilo con uno strato di commutazione sottostante. Affidabili e resistenti, le tastiere in elastomero di Boyd sono una scelta eccellente quando sono necessari tasti tridimensionali in ambienti ad alta umidità come ambienti marini o militari. I nostri ingegneri dedicati possono fornirti soluzioni per tastiera che offrono l'aspetto, il feedback e i costi giusti per le tue esigenze. 

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!