Isolamento elettrico con pellicole polimeriche



I dispositivi elettronici producono alti livelli di energia interna, che possono potenzialmente innescare e danneggiare gli utenti o danneggiare componenti sensibili e costosi. L'isolamento elettrico come boyd's Polymeric Films funge da barriera protettiva, garantendo prestazioni del prodotto sicure e affidabili.
Gli isolanti elettrici Polymeric Film Electric di Boyd possiedono un'eccellente forza dielettrica in ambienti difficili che proteggono da carichi elettrici elevati. Con un'elevata resistenza elettrica e guasto, gli isolanti elettrici aiutano a prolungare la durata delle apparecchiature elettriche e a ridurre i guasti elettrici. Le pellicole polimeriche sono ideali per le soluzioni flessibili e a basso profilo per la leggerezza e la riduzione delle dimensioni del prodotto, pur mantenendo l'isolamento elettrico.
Le Boyd's Polymeric Films sono disponibili come pellicole poliimide, poliammide, carta poliammide e pellicole in poliestere. (La nostra linea LectroShield contiene opzioni di polipropilene e materiale in policarbonato). Questi materiali presentano elevati livelli di integrità elettrica, chimica e meccanica, anche ad alte temperature. Le nostre Polymeric Films sono con classificazione UL 94 e conformi a RoHS.
- Eccellente rigidità dielettrica
- Riduce i guasti elettrici prematuri
- Contribuisce a prolungare la vita delle apparecchiature elettriche
- Elevati livelli di integrità elettrica, chimica e meccanica
- Durata e affidabilità in ambienti difficili
- Resistenza alle alte temperature
- Valutazione UL 94
- Conformità RoHS
Richiesta rapida
Settori chiave
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!