LectroShield Tessuto-Over-Foam EMI & RFI Gasketing




L'eSMI (EMI) o l'interferenza a radiofrequenza (RFI) causano errori e riducono le prestazioni nei sistemi e nei dispositivi di comunicazione sensibili riducendo l'integrità e la resistenza del segnale elettronico. Le onde energetiche estranee possono entrare o uscire da un dispositivo attraverso cuciture e aperture nei dispositivi elettronici che forniscono strade che causano prestazioni incoerenti.
LectroShield Fabric-Over-Foams di Boyd sono ideali per applicazioni che richiedono prestazioni di schermatura, alta conformità, compressione e ammortizzazione. Le guarnizioni EMI/RFI di Boyd sono progettate per dispositivi elettronici che necessitano di un cuscino morbido e di un contatto stretto con la conduttività. Le guarnizioni Fabric-Over-Foam ospitano la tolleranza meccanica accumulata con le sue proprietà di conformità e ammortizzazione.
Le guarnizioni EMI Fabric-Over-Foam offrono un'elevata conduttività e attenuazione della schermatura e sono ideali per applicazioni che richiedono una bassa forza di compressione. I core Urethane e Thermoplastic Elastomer (TPE) offrono un set di compressione basso, garantendo un'affidabilità a lungo termine delle prestazioni della guarnizione. I nuclei di schiuma sono aderiti al tessuto conduttivo mediante fusione a caldo. Tessuti metallici sono disponibili in Nickel/Copper (Ni/Cu) e Tin/Copper (Sn/Cu) per garantire la compatibilità galvanica con un'ampia varietà di materiali.
I tessuti metallizzati resistenti all'abrasione non mostrano praticamente alcuna degradazione delle prestazioni di schermatura dopo 1.000.000 cicli (ASTMD3886). I profili Fabric-Over-Foam sono disponibili in una versione ritardante di fiamma UL 94 V0 e offrono un'elevata resistenza all'abrasione e all'taglio.
Le guarnizioni EMI/RFI Fabric-Over-Foam possono essere tagliate a lunghezze specifiche, tagliate il bacio sul rivestimento di rilascio o assemblate per le configurazioni del telaio. Le tipiche applicazioni di guarnizione EMI includono la schermatura o la messa a terra delle cuciture e delle aperture delle apparecchiature informatiche e delle telecomunicazioni.
Utilizza i materiali tecnici e l'esperienza di progettazione di Boyd, la gestione della catena di fornitura globale e la produzione di qualità, per ottenere la soluzione di guarnizione EMI/RFI progettata con i migliori costi per la tua applicazione. Con la nostra vasta gamma di funzionalità, possiamo aiutarti a integrare la tua soluzione di gestione EMI/RFI in un assemblaggio multifunzionale, riducendo la complessità del tuo progetto. La nostra esperienza ingegneristica decennale in collaborazione con il vostro team vi aiuta a soddisfare le vostre sfide EMI/RFI in modo conveniente e integrato.
Settori chiave
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!