Isolamento termico e schermatura
Protezione di componenti e sistemi da un'esposizione eccessiva al calore
Richiesta rapida
I produttori progettano continuamente prodotti più potenti e performanti. Questi progetti più veloci e potenti generano calore di scarto incrementale che è dannoso per la sicurezza e l'efficienza dei sistemi critici e dei prodotti rivolti ai consumatori. Bloccare, inonare o schermare il calore in eccesso aiuta a controllare la temperatura di tocco per la sicurezza dei consumatori, mantenere ambienti di utilizzo confortevoli e protegge i componenti sensibili al calore.
Gli scudi termici e le soluzioni di isolamento termico presentano molte opzioni da considerare, come la selezione ottimale dei materiali, la progettazione di geometria unica e l'assemblaggio per aiutare a gestire il calore di scarto in eccesso. Gli esperti di Materiali Ingegneri di Boyd collaborano con voi per identificare le prestazioni critiche necessarie per consigliare le migliori materie prime che supereranno sia le esposizioni ambientali che le esposizioni d'uso. Queste soluzioni vengono prodotte in modo efficiente utilizzando funzionalità di conversione di precisione leader del settore per creare soluzioni di isolamento e schermatura completamente integrate personalizzate per la vostra applicazione. Uniamo i vantaggi in termini di prestazioni di più materiali in un unico risultato finale facile da installare.
Complementare ai nostri processi di conversione di precisione per creare scudi termici e isolanti ottimali, Boyd Corporation produce anche SOLIMIDE® Foams, una schiuma di poliimide ad alte prestazioni a celle ideale per l'isolamento termico e acustico. La nostra famiglia di prodotti di schiume SOLIMIDE® è caratterizzata dalla leggerezza, durabilità e non tossicità. Inoltre, superano i requisiti di resistenza al fuoco FAR25,86 e hanno migliori proprietà di isolamento termico e acustico. SOLIMIDE® Schiume si trovano in aerei, veicoli spaziali, vagoni ferroviari, navi marine e altre applicazioni in una delle sette varianti di isolare in diverse condizioni e requisiti ambientali.

Soluzioni di isolamento termico e schermatura:
Schiume isolanti SOLIMIDE®
Sfrutta la schiuma a celle aperte e poliimide ad alte prestazioni di Boyd con eccezionali proprietà leggere, termiche e acustiche per isolare sia il calore che il suono.
Scudi termici
Blocca il calore irradiato da ambienti sensibili come cabine passeggeri o componenti sensibili come batterie elettroniche di dispositivi o moduli di visualizzazione con scudi termici personalizzati.

Isolamento termico
Gestire passivamente la temperatura dei componenti con isolamento termico che impedisce al calore di entrare in aree fredde o sigilla il calore per mantenere la gamma operativa termica ideale per i dispositivi sensibili alla temperatura.
Materiali termici interfaccia
Aiuta il trasferimento di calore lontano dalle superfici ad alta temperatura con materiali di interfaccia termica per proteggere i dispositivi dal surriscaldamento.