Massimizza la vivacità del display con il miglioramento e la protezione del display

Perché utilizzare il miglioramento e la protezione del display?

I display sono stati integrati in molti strumenti ed elettrodomestici che utilizziamo durante la nostra giornata. Questa diffusa integrazione della tecnologia di visualizzazione intelligente fornisce un'ampia gamma di ambienti di utilizzo potenziale con diversi livelli di qualità della luce, capacità di rivedere materiali riservati e altri ambienti in cui la riflessione, l'abbagliamento, la luminosità o la privacy possono essere un fattore.

Pellicole antiriflesso e di sicurezza

Massimizza la visibilità dello schermo in ambienti di uso variabile. Riduci l'abbagliamento alla luce solare naturale, controlla gli angoli di visione con le pellicole di sicurezza.

Pellicole per il miglioramento dei display

Migliora la vivacità e la chiarezza dello schermo con pellicole display che migliorano la luminosità e ottimizzano la trasmissione della luce.

Anti-frantumi e Rinforzo

Impedire che gli schermi di visualizzazione si frantumino o si scheggiano a causa di cadute dure e di gravi impatti meccanici.

Scudi termici

Blocca il calore proveniente da tecnologie di visualizzazione sensibili alla temperatura con scudi di calore progettati per evitare che il calore passi attraverso un materiale.

Guarnizioni per display integrati

Gestire urti meccanici e vibrazioni all'ingresso e intorno a un modulo display con guarnizioni display integrate che si guargono e cuscino.

Diffusori LED e film diffusori

Ottimizza l'efficacia delle sorgenti luminose, spalma e omogeneizza la luce, elimina gli hot spot e crea display visivi controllati con precisione.

Pellicole di controllo della luce e dispersione della luminosità

Controllare la direzione o il blocco della luce nei moduli di visualizzazione per un utilizzo più efficiente della tecnologia di visualizzazione.

Adesivi trasparenti

Trasmetti quasi il 100% di luce con adesivi progettati per essere otticamente chiari, minimamente spessi e aggressivi forza del legame.

Pellicole di protezione del display

Proteggi gli schermi da graffi e scheggiature da un uso moderato e quotidiano.
Icona decorativa

Display più luminosi

Le pellicole specializzate migliorano e focalizzano l'energia e la luce per un'esperienza di visualizzazione più luminosa e vivida.

Icona decorativa

Più efficiente dal punto di vista energetico

Massimizza la conversione della potenza del display riducendo al minimo la perdita di luce.

Icona decorativa

Prestazioni rinforzate

Le pellicole specializzate proteggono i display da crepe e graffi.

Cosa serve per realizzare soluzioni di visualizzazione avanzate

Automotive Heads Up Display

Peso e spessore critici

Molti di questi display sono integrati in un assieme più grande o trasportati da un individuo rendendo critici peso e spessore. I progettisti di prodotti stanno configurando display in dimensioni più piccole, generalmente installate vicino a un livello di potenza elevato, componenti che generano calore elevato. Combina questo con il fatto che i consumatori si aspettano una maggiore intensità di colore e display moderni generano o sono esposti a calore eccessivo che ha bisogno di condurre o schermatura per proteggere il funzionamento efficiente del dispositivo ed estendere la durata del prodotto.

Risorse e download

Chiedi un preventivo

Display touch screen automobilistico

Capacità di conversione di precisione

Le capacità di conversione di precisione di Boyd, le camere bianche classificate da 100 a 100K, l'eccellente controllo della tolleranza, i processi innovativi e le relazioni strategiche con i principali innovatori mondiali di materiali espositivi ci rendono il partner ideale per aiutarti a progettare e fabbricare soluzioni che migliorino e proteggano i tuoi display. Boyd aiuta a ottimizzare le performance dei display in un'ampia varietà di ambienti di utilizzo con un'affidabilità a lungo termine grazie a:

  • Pellicole di protezione della superficie per evitare scheggiature, graffi o crepe dello schermo
  • Protezione contro acqua, polvere e altri contaminanti
  • Assorbimento delle vibrazioni dell'ammortizzatore per prevenire la fessurazione dello schermo
  • Spalmatori di calore per gestire la temperatura di tocco e gli scudi di calore per bloccare il calore della batteria in eccesso
  • Pellicole antiriflesso e anti-glare per ambienti di uso diverso

Maggiori informazioni su Boyd's EV Display Technology Solutions.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!