Soluzioni per la protezione dall'usura e dalle superfici

Perché utilizzare l'usura e la protezione delle superfici?

Molti prodotti vengono utilizzati in ambienti difficili e in condizioni in cui sono soggetti a frizione elevata e ad abrasione; nonostante ciò, l'utente finale conta sul fatto che funzionino sempre al meglio e durino a lungo. Prodotti di utilizzo frequente e continuo o quelli che per loro natura sono soggetti a movimenti ripetuti mostrano presto segni di usura e invecchiano rapidamente. Le superfici metalliche taglienti o scivolose sono inoltre pericolose per l'utente.

Tappetini e coprigradini

È possibile ridurre l'usura di abitacoli e gradini proteggendo le superfici di frequente utilizzo da fango, detriti, umidità e traffico pedonale. La scelta di superfici antiscivolo permette di aumentare inoltre la sicurezza degli utenti.

Soffietti e maniglie bagagliaio

L'ingresso di detriti nei giunti meccanici ne accelera l'usura e l'invecchiamento; per proteggerli dall'umidità, dalla polvere e da altri contaminanti si possono impiegare soffietti e cuffie.

Coperture per tastiera e pulsanti

Allunga la durata dei comandi su tasti e tastiere sigillandoli per evitare l'ingresso di polvere e liquidi.

Paracolpi e protezioni per angoli

Per ridurre l'usura ed aumentare la sicurezza, le superfici sporgenti e gli angoli possono essere rivestiti con protezioni per angoli e paracolpi.

Comfort dell'abitacolo

Migliora il comfort dell'abitacolo con prodotti stampati per impugnature, manopole e portabevande, in grado di aumentarne l'ergonomia e la qualità di vita degli operatori Impugnature.

Finiture e modanature

Soluzioni per proteggere giunture e bordi dall'usura da sfregamento, dalla contaminazione e da impatti leggeri.

Protezione delle superfici nei processi industriali

Protezioni temporanee per salvaguardare le superfici di componenti costosi durante processi industriali aggressivi, assemblaggi, imballaggi e operazioni di logistica.

Copripedali

Le superfici particolarmente soggette a usura si possono proteggere con copripedali robusti e sostituibili che garantiscono una presa sicura.
Immagine

Protezione contro l'usura

Prolungare la durata delle superfici ad alto utilizzo o ad alto contatto.

Immagine

Migliora la sicurezza dei consumatori

Finiture di finitura, polimeri stampati e film industriali per spigoli vivi e angoli.

Immagine

Migliora l'aderenza

Le superfici antiscivolo migliorano la sicurezza dell'utente.

Proteggi le superfici ad alto contatto

Le soluzioni boyd per l'usura e la protezione degli interni proteggono le superfici ad alto contatto da un'usura eccessiva, come pedali, pavimenti, angoli, pulsanti e tastiere. Siamo esperti nella selezione dei materiali e nella scelta della configurazione più efficiente per prolungare il ciclo di vita dei prodotti, aumentando la sicurezza e la soddisfazione dei clienti e riducendo i costi di manutenzione e sostituzione.

Chiedi un preventivo

Aiuta a robustizzare attrezzature e superfici

I dispositivi di tenuta per superfici sono ideali per rendere più robusta l'attrezzatura e più resistenti le superfici soggette a frequenti manipolazioni o a usura. L'installazione di dispositivi di tenuta e protezioni ottimizzate per superfici permette di prolungare il ciclo di vita dell'attrezzatura e ridurre le richieste di interventi in garanzia. Grazie a processi di produzione che trasformano materie prime altamente specializzate utilizzando sia lo stampaggio che la fabbricazione con tecniche di precisione, Boyd può aiutarti a proteggere tutte quelle superfici suscettibili di un utilizzo frequente e che possono consumarsi rapidamente.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!