Difesa
Panoramica del settore della difesa
La tecnologia militare e l'industria della difesa sono costantemente all'avanguardia nell'innovazione, poiché i requisiti di campo più esigenti spinono la necessità di attrezzature migliori, più veloci e più robuste. Le applicazioni di difesa variano drasticamente in termini di dimensioni, utilizzo e ambiente, tuttavia tutte sono mission-critical e devono sempre operare al massimo delle prestazioni. Le prestazioni sub ottimali o il fallimento di questi dispositivi o apparecchiature possono costare non solo tempo e denaro, ma vite.
Oltre agli elevati standard di affidabilità, i macchinari di difesa e l'elettronica devono essere robusti e in grado di funzionare in ambienti difficili, soddisfare rigorosi requisiti di dimensioni, peso e prestazioni (SWaP) e spesso coinvolgere caratteristiche o applicazioni altamente specifiche mai viste nelle applicazioni di consumo o commerciali.
Boyd Corporation progetta e produce soluzioni progettate per soddisfare e superare gli standard sempre più elevati delle applicazioni militari e aerospaziali. La gestione termica, la sigillazione ambientale e la protezione sono tre fattori chiave per garantire l'affidabilità e le prestazioni di qualsiasi applicazione, ma specificamente essenziali per la tecnologia di difesa. Gli ingegneri Boyd eccellono nello sviluppo di soluzioni integrate che utilizzano più tecnologie per soddisfare i requisiti SWaP rigorosi, fornire soluzioni a un costo inferiore e soddisfare in modo creativo le rigorose esigenze applicative. Le flessibili capacità di produzione e test di Boyd consentono a queste soluzioni di passare in modo rapido e senza soluzione di continuità dal concetto al prototipo fino alla produzione ad alto volume nelle nostre strutture certificate ITAR e AS 9100.

Risorse
Soluzioni di sealing della difesa
Soluzioni di protezione della difesa
Boyd offre una varietà di soluzioni di protezione necessarie per applicazioni militari affidabili come la gestione EMI/RFI, l'isolamento elettrico e le schiume di isolamento termico e acustico, tra cui le offerte SOLIMIDE®. SOLIMIDE® Foam è un prodotto isolante in schiuma di poliimide resistente al fuoco 25,86(a) resistente al fuoco, non tossico e personalizzato in geometrie e densità appropriate per un'installazione rapida e affidabile e prestazioni migliorate. SOLIMIDE® Le schiume spesso sostituiscono le coperte isolanti in fibra di vetro per migliorare l'isolamento acustico e termico nei veicoli militari per terra, mare, aria e spazio. Queste schiume forniscono migliori prestazioni acustiche, nonché isolamento termico e protezione dalle vibrazioni. Oltre alla facilità di installazione e manutenzione, SOLIMIDE® Le schiume hanno una durata maggiore e costano molto meno da mantenere, oltre a assemblare generando notevoli risparmi sui costi che vengono trasmessi agli appaltatori della difesa.
Man mano che i veicoli e le navi della difesa integrano più tecnologia in spazi più piccoli e condensati, la schermatura EMI e l'assorbimento RF stanno diventando sempre più importanti per la funzionalità e l'affidabilità. Proteggere i dispositivi dal crosstalk elettronico interno garantisce prestazioni più affidabili e una maggiore precisione, entrambe essenziali per il successo della missione. Questo vale per le soluzioni Boyd aggiuntive come pellicole di protezione della superficie, custodie personalizzate, opzioni di isolamento elettrico e soluzioni NVH. Queste soluzioni consentono prestazioni migliori, applicazioni più affidabili e più sicure, mantenendo l'elettronica interna e altri macchinari al sicuro da ambienti difficili e da un uso approssimativo.
Integrando queste soluzioni di protezione con i prodotti boyd per la gestione termica e la sigillazione, Boyd sviluppa soluzioni e sistemi che consentono dispositivi estremamente robusti e altamente affidabili.
Soluzioni termiche di difesa
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation, comprende il più grande portafoglio globale di tecnologie termiche e conoscenze. Per decenni Aavid è stata all'avanguardia nell'innovazione e nella R&D per le soluzioni termiche di difesa, sviluppando sistemi nuovi e integrati ideali per i rigori dell'uso militare e aerospaziale. Gli ingegneri Aavid hanno sviluppato soluzioni di raffreddamento completamente ottimizzate per dispositivi che garantiscono la sicurezza e il successo di ogni tipo di applicazione di difesa marittima, terrestre, aerea o spaziale, dai veicoli a submergence profondo ai satelliti e tutto il resto.
Sviluppando soluzioni integrate che utilizzano tecnologie che vanno dalla diffusione del calore in capsulato in grafite, al raffreddamento passivo in due fasi, alle soluzioni liquide ad alte prestazioni, ai dissipamenti di calore unici ad alte prestazioni, Aavid è in grado di progettare e produrre soluzioni di raffreddamento altamente affidabili per applicazioni ad alta densità di calore con durate più lunghe.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!