Elettronica di consumo
Panoramica dell'industria dell'elettronica di consumo
Con l'aumentare di questa tendenza, il mondo sta vedendo dispositivi, display e interattività che in precedenza era impossibile. Le home theatre contengono enormi display OLED che offrono una risoluzione di 8k, sistemi audio generano un'acustica più forte e più chiara e console di intrattenimento ci portano le ultime novità nei giochi interattivi, nella realtà virtuale e nei contenuti in streaming. Le case e gli uffici utilizzano una vasta gamma di tecnologie, tra cui personal computer, monitor ad alta risoluzione, thin client, notebook e tablet, molti dei quali raddoppiano come parte dei nostri sistemi di intrattenimento domestico o come uffici virtuali e sale conferenze. Queste case e uffici intelligenti includono elettrodomestici interconnessi, sistemi di sicurezza e sistemi di comunicazione, che costituiscono l'ambiente completo Smart Home.
La crescente complessità dell'elettronica di consumo richiede che i produttori sigillino e proteggano i componenti sensibili da ambienti imprevedibili e carichi di calore in aumento freddi per garantire lunghe durezze dei prodotti e un'adeguata sicurezza degli utenti. Boyd integra molti di questi componenti in singoli assiemi, creando soluzioni complete, convenienti e completamente integrate, più piccole, più leggere e più affidabili.
Soluzioni termiche per l'elettronica di consumo
L'elettronica di consumo e i prodotti hanno più caratteristiche e funzionalità che mai grazie all'aggiunta di più potenza di elaborazione, sensori, motori, batterie, telecamere e altri dispositivi. Il calore proveniente da questi componenti spesso si aggrava e può mettere a rischio l'affidabilità e la sicurezza dei consumatori dei dispositivi. Implementando un'efficace soluzione di gestione termica, i prodotti, dalle console di gioco ai frullatori ai notebook e alle fotocamere digitali ad alte prestazioni, possono durare più a lungo senza che le temperature del tocco superino i livelli di sicurezza.
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation sono esperti nella progettazione, convalida e produzione di soluzioni termiche efficaci per l'elettronica di consumo ad alte prestazioni. I team di progettazione Aavid hanno decenni di esperienza nell'affrontare un'ampia gamma di condizioni ambientali, casi d'uso e requisiti di prodotto utilizzando il nostro raffinato processo di progettazione per la produzione (DFM). Le soluzioni termiche per l'elettronica di consumo includono disvelazioni di calore convettivi naturali per il raffreddamento silenzioso, di dissipatori di calore per cerniera a mano ad alte prestazioni per carichi di calore pesanti e soffiatori a basso profilo e camere di vapore ultrasottili per il raffreddamento con piccolo fattore di forma.
Soluzioni di sealing per l'elettronica di consumo
Molti nuovi prodotti, come gli elettrodomestici da cucina, i prodotti per la sicurezza domestica e i sistemi HVAC, integrano l'elettronica per migliorare l'efficienza e i touch screen per migliorare l'interfaccia utente. Boyd è esperto nella conversione di soluzioni adesive otticamente chiare in guarnizioni video integrate per prevenire l'esposizione indesiderata dei fluidi pur mantenendo la risoluzione ottica e la funzionalità touch screen.
Sistemi come questi, soprattutto per l'uso all'aperto o intorno a sistemi liquidi, richiedono soluzioni di sigillamento efficaci per impedire l'accorciamento dell'elettronica. Boyd's O-Rings, guarnizioni, guarnizioni, tubi flessibili e componenti stampati in gomma sono ideali per sigillare i fluidi indesiderati al minor costo totale per i nostri clienti e l'utente finale.
Soluzioni per la protezione dell'elettronica di consumo
Boyd ha una vasta gamma di materiali e prodotti di protezione che ci permettono di convertire il prodotto giusto per proteggere la vostra elettronica di consumo. Siamo in grado di integrare i materiali di isolamento elettrico approvati UL94 in un'ampia gamma di assiemi multiuso come l'identificazione del prodotto, il badging, la protezione hardware e la gestione dei flussi d'aria.
Boyd produce maglie acustiche e isolamento ideale per applicazioni che proteggono le apparecchiature audio senza distorcere la qualità del suono o calmare il rumore dalle lavatrici. Boyd utilizza una vasta gamma di materiali per produrre ammortizzatori che migliorano l'acustica e proteggono le apparecchiature sensibili da rumore, vibrazioni e durezza (NVH) o urti. Le nostre pellicole protettive mantengono le superfici libere da zero tra assemblaggio, imballaggio e consegna finale all'utente finale.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!