Elettronica per aziende
Soluzioni di elettronica aziendale
L'informatica aziendale ha un ruolo sempre più fondamentale nel modo in cui operano le aziende e nella vita quotidiana dei consumatori. Questo implica il modo in cui conserviamo, elaboriamo e condividiamo grandi quantità di informazioni per alimentare la società moderna. Boyd fornisce soluzioni per tutti gli aspetti dei sistemi aziendali, dal raffreddamento integrato nello stabilimento fino all'organizzazione dei cavi, all'etichettatura e agli eiettori per tessere. Gli ingegneri di Boyd sono costantemente impegnati nello sviluppo di soluzioni di tenuta, termiche e di protezione per una maggiore affidabilità, disponibilità e accessibilità.
Soluzioni di tenuta per l'elettronica aziendale
La tenuta è particolarmente importante per gli impianti e i sistemi raffreddati a liquido. In questo modo, i prodotti termici e di tenuta di Boyd si completano a vicenda come parte di una soluzione completa ed efficace per migliorare le prestazioni del sistema. Guarnizioni, O-ring, dispositivi di tenuta e manicotti di Boyd garantiscono al meglio la sicurezza e l'efficienza delle applicazioni aziendali. Inoltre, le soluzioni proposte per la canalizzazione dell'aria e la gestione del flusso d'aria come i deflettori possono essere utilizzate anche per migliorare l'efficacia dei sistemi tradizionali raffreddati ad aria.
Soluzioni di protezione ed organizzazione per l'elettronica aziendale
La protezione dell'ambiente, soprattutto contro l'ingresso di polvere e acqua, rappresenta un'esigenza fondamentale ed una sfida costante per i sistemi aziendali. I filtri per l'aria Boyd e i salvadita proteggono i componenti sensibili dall'accumulo di particelle e polvere che ostacolano le prestazioni e possono causare guasti. Oltre ai contaminanti ambientali, il rumore, le vibrazioni e le interferenze EMI/RFI possono compromettere l'affidabilità e l'integrità del sistema. La gamma completa di soluzioni Boyd include lo smorzamento NVH avanzato, la schermatura e l'assorbimento di EMI e RFI e l'isolamento elettrico.
I sistemi informatici aziendali comportano un'eccedenza di piccoli componenti simili che, se confusi o posti in posizione errata, potrebbero causare gravi problemi di funzionalità e prestazioni. Le sovrapposizioni grafiche di Boyd, le soluzioni per la gestione dei cavi e le etichette di identificazione serializzate contribuiscono all'organizzazione di strutture di qualsiasi dimensione, dai centri di informatica su iperscala di livello mondiale ai siti di calcolo di piccole dimensioni. Le sovrapposizioni grafiche progettate e stampate su materie prime elettricamente isolanti con certificazione UL aiutano nei test, nell'approvazione e nella tracciabilità UL. Migliora la tracciabilità del tuo hardware integrando le etichette Boyd in fase di produzione e assemblaggio. Aumenta l'organizzazione dei cavi di rete di ingresso/uscita, cavi e manicotti per i sistemi di raffreddamento a liquido grazie ai sistemi completi di gestione dei cavi di Boyd.
I sistemi informatici aziendali comportano un'eccedenza di piccoli componenti simili che, se confusi o posti in posizione errata, potrebbero causare gravi problemi di funzionalità e prestazioni. Le sovrapposizioni grafiche di Boyd, le soluzioni per la gestione dei cavi e le etichette di identificazione serializzate contribuiscono all'organizzazione di strutture di qualsiasi dimensione, dai centri di informatica su iperscala di livello mondiale ai siti di calcolo di piccole dimensioni. Le sovrapposizioni grafiche progettate e stampate su materie prime elettricamente isolanti con certificazione UL aiutano nei test, nell'approvazione e nella tracciabilità UL. Migliora la tracciabilità del tuo hardware integrando le etichette Boyd in fase di produzione e assemblaggio. Aumenta l'organizzazione dei cavi di rete di ingresso/uscita, cavi e manicotti per i sistemi di raffreddamento a liquido grazie ai sistemi completi di gestione dei cavi di Boyd.
Soluzioni di gestione termica per l'elettronica aziendale
Aavid, la Divisione termica di Boyd Corporation, progetta e realizza soluzione di raffreddamento per ogni aspetto dell'informatica aziendale, dai chip e alette fino al livello strutturale. Questo include sistemi raffreddati ad aria ad alte prestazioni e raffreddamento a liquido per dispositivi quali microprocessori CPU e GPU, schede DIMM e altri ASIC blade. Per una maggiore efficienza di raffreddamento in fattori di forma più compatti, Aavid fornisce inoltre soluzioni integrate che includono svariate tecnologie, tra cui il cambiamento di fase, come l'integrazione dei tubi di calore e delle camere di vapore. Attraverso lo sviluppo e l'integrazione di tecniche di raffreddamento tradizionali ottimizzate e di una tecnologia di gestione termica all'avanguardia, Aavid è leader nel settore del raffreddamento ad alta efficienza e ad alta densità di calore. Dai soffiatori a bassa vibrazione e più silenziosi alle piastre di raffreddamento sostituibili a caldo e altamente affidabili, Aavid offre un sistema di raffreddamento che supporta ogni aspetto dell'industria dell'elettronica aziendale in continua crescita.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!