Industriale
Panoramica delle soluzioni industriali
L'innovazione tecnologica ha cambiato drasticamente le industrie industriali e manifatturiere in quanto sono necessarie soluzioni più complesse e "intelligenti" per sostenere e migliorare la produzione. L'elettronica ha permeato quasi ogni aspetto della produzione industriale: dal modo in cui alimentamo le infrastrutture con l'energia rinnovabile, alla rivoluzione dei processi attraverso l'automazione intelligente, e anche al modo in cui manteniamo l'illuminazione e le temperature ottimizzate per le sostanze chimiche produzione, produzione e confezionamento. Mentre i processi precedentemente manuali stanno diventando elettronici, l'elettronica tradizionale sta diventando più intelligente, più affidabile e ha una durata più lunga. Ciò è dovuto in gran parte a una migliore guaritura, protezione e gestione termica. Le soluzioni Boyd per la guarnizione, la protezione e la termia aiutano a migliorare le prestazioni e l'affidabilità, regolano l'illuminazione e la temperatura, i dispositivi di guarnizione e i prodotti dall'ingresso e proteggono l'elettronica proveniente da ambienti difficili.
Soluzioni di sealing industriale
I sistemi di refrigerazione, HVAC e di elaborazione chimica sono fondamentali per i processi industriali e si basano su soluzioni di sigillazione adeguate per funzionare in modo efficiente ed efficace. L'ampio portafoglio di soluzioni di guarnizione di Boyd spazia da nastri di schiuma e condotti d'aria e deflettori agli anelli O standard e personalizzati, a tubi stampati su misura e guarnizioni ad alta temperatura che resistono ad ambienti difficili. Le soluzioni vengono convertite in geometrie estremamente precise per ogni applicazione per garantire una sigillazione ottimizzata con meno tempo di assemblaggio e costi inferiori.
Soluzioni di gestione termica industriale
Molti processi industriali richiedono un controllo preciso della temperatura, che si tratti di ampi sistemi HVAC, di un controllo della temperatura regolamentato per la lavorazione chimica o alimentare o di mantenere l'elettronica come LED o display a LED freschi per prolungarne la durata e l'affidabilità.
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation è leader nel settore nella progettazione e produzione di sistemi di gestione termica altamente precisi e affidabili, tra cui raffreddamento dell'aria, sistemi di raffreddamento a liquido, assemblaggi di raffreddamento a due fasi. Aavid è noto per le soluzioni integrate avanzate che possono utilizzare sia metodi di raffreddamento tradizionali altamente ottimizzati che tecnologie di raffreddamento all'avanguardia per sviluppare la soluzione migliore e più affidabile per l'applicazione.
Tecnologie come tubi di calore a temperatura estrema, tubi di calore criogenici o fodere del forno isotermico, sono ideali per applicazioni che richiedono un controllo della temperatura criogenica o una distribuzione della temperatura uniforme e coerente. Dai divanti di calore naturale per gli inverter solari agli soffiatori ad alte prestazioni e agli scambiatori di calore per il raffreddamento completo dell'impianto, Aavid tra decennale esperienza e R&D avanzato per sviluppare soluzioni di raffreddamento ideali per qualsiasi esigenza.
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation è leader nel settore nella progettazione e produzione di sistemi di gestione termica altamente precisi e affidabili, tra cui raffreddamento dell'aria, sistemi di raffreddamento a liquido, assemblaggi di raffreddamento a due fasi. Aavid è noto per le soluzioni integrate avanzate che possono utilizzare sia metodi di raffreddamento tradizionali altamente ottimizzati che tecnologie di raffreddamento all'avanguardia per sviluppare la soluzione migliore e più affidabile per l'applicazione.
Tecnologie come tubi di calore a temperatura estrema, tubi di calore criogenici o fodere del forno isotermico, sono ideali per applicazioni che richiedono un controllo della temperatura criogenica o una distribuzione della temperatura uniforme e coerente. Dai divanti di calore naturale per gli inverter solari agli soffiatori ad alte prestazioni e agli scambiatori di calore per il raffreddamento completo dell'impianto, Aavid tra decennale esperienza e R&D avanzato per sviluppare soluzioni di raffreddamento ideali per qualsiasi esigenza.
Soluzioni di protezione industriale
I sistemi industriali sono parte integrante dell'infrastruttura che supporta la vita quotidiana. La protezione di questi sistemi è fondamentale per mantenere l'affidabilità e garantire lunghe e durate di apparecchiature costose. Una protezione adeguata garantisce inoltre la sicurezza e il comfort sia per i lavoratori che per i consumatori finali. Le ampie soluzioni di protezione di Boyd includono lo smorzamento e l'assorbimento del rumore, delle vibrazioni e della durezza, la schermatura e l'assorbimento di pulsanti e tastiere EMI/RFI, filtri dell'aria, isolamento elettrico e termico e protezione dell'interfaccia utente come la protezione dello schermo e le pellicole o le coperture di pulsanti e tastiere.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!