Molti processi industriali richiedono un controllo preciso della temperatura, che si tratti di ampi sistemi HVAC, di un controllo della temperatura regolamentato per la lavorazione chimica o alimentare o di mantenere l'elettronica come LED o display a LED freschi per prolungarne la durata e l'affidabilità.
Boyd Corporation è leader del settore nella progettazione e produzione di sistemi di gestione termica altamente precisi e affidabili, tra cui raffreddamento ad aria, sistemi di raffreddamento a liquido, gruppi di raffreddamento a due fasi. Boyd è nota per le soluzioni integrate avanzate in grado di utilizzare sia metodi di raffreddamento tradizionali altamente ottimizzati che tecnologie di raffreddamento all'avanguardia per sviluppare la soluzione migliore e più affidabile per l'applicazione.
Tecnologie come tubi di calore a temperatura estrema, tubi di calore criogenici o fodere del forno isotermico, sono ideali per applicazioni che richiedono un controllo della temperatura criogenica o una distribuzione della temperatura uniforme e coerente. Dai dissipatori di calore a convezione naturale per inverter solari alle soffianti ad alte prestazioni e agli scambiatori di calore per il raffreddamento completo degli impianti, Boyd attinge da decenni di esperienza e ricerca e sviluppo avanzati per sviluppare soluzioni di raffreddamento ideali per qualsiasi esigenza.