Soluzioni mediche di Boyd
Panoramica sul settore medico
Boyd è un partner altamente qualificato nell'ambito della progettazione e produzione per il settore medico. Grazie a decenni di esperienza e a un ampio supporto a livello di progettazione e ingegneria, il nostro team può aiutarti ad ottimizzare il design dei prodotti, superare gli standard industriali e migliorare la qualità. Boyd può soddisfare le esigenze di produzione del cliente attraverso le proprie strutture certificate ISO 13485 in tre continenti, camere controllate di classe da 100 a 100 e procedure di sterilizzazione consolidate. Con la nostra vasta gamma di capacità di progettazione e produzione, Boyd può aiutarti a consolidare la tua catena di fornitura e ridurre i costi.
Soluzioni di materiali ingegnerizzati per la medicina
La sigillazione con materiali ingegnerizzati è fondamentale per la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, sia che garantisca il funzionamento a lungo termine di dispositivi medici, dispositivi diagnostici privi di contaminanti o sigillare i batteri nocivi dalle ferite. Boyd è un innovativo convertitore di precisione con una vasta esperienza nei diversi ambiti del settore medico, dai prodotti tecnici IVD alla cura avanzata delle ferite, fino alle applicazioni igieniche e al monitoraggio del paziente. Le nostre capacità di conversione di precisione, completamente integrate, offrono soluzioni poliedriche con strutture certificate ISO13485 e FDA negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, in grado di fornire soluzioni competitive praticamente per tutti i dispositivi medici o monouso. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un adesivo monouso per uso medicale, di un dispositivo medico che necessita di O-Ring e tenuta che soddisfino gli standard USP VI, o di un prodotto medico multistrato indossabile con una stretta tolleranza per il monitoraggio del paziente o la somministrazione di farmaci, Boyd Corporation è il tuo fornitore di soluzioni mediche complete.
La capacità di proteggere sensori e componenti sensibili nei dispositivi medici e nelle apparecchiature di prova di livello sempre più avanzato è diventata ancora più critica per l'affidabilità e la precisione dei prodotti, mentre la protezione e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari continuano a essere fondamentali. Boyd Corporation è un esperto di soluzioni di protezione per la cura avanzata delle ferite, i dispositivi medici monouso, gli articoli e i dispositivi medici indossabili. Il nostro team di progettazione e produzione di esperti può aiutare a progettare prodotti ad alte prestazioni utilizzando materiali ingegnerizzati di altissima qualità come pellicole flessibili, nastri medici e adesivi stick-to-skin, schiume, idrogel e materiali tessuti e non tessuti per la cura e l'uso del paziente. Forniamo inoltre soluzioni di tenuta e protezione completamente integrate per display avanzati, opzioni di etichettatura complete, coperture per tastiera e pulsanti per dispositivi medici indossabili, dispositivi medici e apparecchiature di prova. Gli impianti di conversione di precisione e per camere controlalte di Boyd producono, assemblano e confezionano un'ampia gamma di soluzioni di protezione, superando gli standard di pulizia e di controllo delle tolleranze per le applicazioni mediche.
Soluzioni di gestione termica per il settore medico
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!