Agricoltura ed edilizia
Panoramica dell'agricoltura e dell'edilizia
Anche se viviamo in un'era sempre più digitale, l'agricoltura e l'edilizia rimangono la spina dorsale della civiltà e le fondamenta del commercio globale. Dalle serre personali alle piccole aziende agricole locali all'agricoltura commerciale e alle attività di allevamento, l'industria agricola fornisce cibo, fibre, piante medicinali e altro ancora per sostenere la crescente popolazione mondiale. Nel frattempo, le imprese edili, gli appaltatori e i lavoratori forniscono riparo e infrastrutture necessarie per mantenere le persone sicure, confortevoli e connesse.
Boyd Corporation supporta Agriculture & Construction fornendo solide soluzioni di sealing, protezione e gestione termica per dispositivi, veicoli e macchinari che portano a una maggiore produttività e a una maggiore sicurezza e successo.
Le soluzioni integrate e leggere aiutano a mantenere le attrezzature e i motori in funzione più a lungo, in modo più affidabile ed efficiente, a mantenere gli operatori sicuri e confortevoli nelle cabine avanzate e a migliorare l'elettronica avanzata per una produzione ad alta efficienza. Attraverso la supply chain globale di Boyd, l'integrazione tecnologica e l'ingegneria superiori e i team di assistenza clienti locali, ti aiutiamo a soddisfare i requisiti delle tue applicazioni riducendo al minimo i costi di distribuzione totali.
Soluzioni per l'alimentazione agricoltura e l'edilizia
Le attrezzature edilizie e agricole sono soggette a condizioni ambientali estreme. Le cabine per trattori, slittanti, compatte e subcompatte, veicoli di servizio e attrezzature pesanti richiedono componenti di sigillazione robusti che rallgono l'esposizione agli elementi. Le foche estruse mantengono le porte e le finestre della cabina protette da condizioni atmosferiche, polvere, sabbia e insetti. I sistemi di gestione dell'aria con tubi stampati e deflettori d'aria mantengono il motore e l'operatore freschi e confortevoli durante i lunghi turni.
I produttori di attrezzature per l'agricoltura e l'edilizia stanno integrando più tecnologia nei loro prodotti, il che significa che cabine ad alte prestazioni richiedono componenti come adesivi e guarnizioni otticamente chiari per touch screen o sensori della fotocamera, guarnizioni resistenti ai raggi UV e assiemi di finestre, stivali a leva multifunzione, pulsanti e tastierino per ulteriori funzioni di equipaggiamento.
L'ampio portafoglio di polimeri estrusi e prodotti in gomma stampati di Boyd aiuta i produttori di apparecchiature a progettare e produrre soluzioni coese per sigillare sistemi di cabina avanzati e mantenere gli operatori a proprio agio per lunghe ore. La nostra capacità di integrare più funzioni in un unico componente consente di ridurre i costi di assemblaggio, soluzioni più affidabili e leggere e semplificare la manutenzione delle apparecchiature sul campo.
Soluzioni per l'agricoltura e la protezione delle costruzioni
Gli operatori di agricoltura ed edilizia trascorrono lunghe ore nelle cabine delle attrezzature e sono soggetti a urti, vibrazioni, rumore, detriti volanti e abbagliamento solare. Gli operatori beneficiano di macchinari dotati di funzioni di assorbimento del rumore e delle vibrazioni, finestre robuste, protezione dell'abbagliamento e comodi posti a sedere e sistemi di controllo per lunghe ore in cabina.
La nostra capacità di fornire stampi ergonomici per i sistemi interni di controllo della cabina aiuta a prevenire l'affaticamento dell'operatore. Grommets stampati in gomma e isolatori vibrazione di Boyd aiutano a regolare la corsa e migliorare il comfort della cabina. Tenere polvere e detriti lontano dalla cabina con i parafanghi di Boyd e le coperture per ruote. I nostri film di protezione convertiti aiutano a ridurre al minimo l'abbagliamento, ideale per lunghe giornate di sole.
Mentre gli OEM delle apparecchiature vanno al di là delle necessità di base della cabina, Boyd assiste con soluzioni per una migliore esperienza dell'operatore. Forniamo comfort e soluzioni di lusso come l'isolamento termico per i refrigeratori in cabina, la rete acustica per gli altoparlanti e i portabicchieri modellati.
Agricoltura & Edilizia Soluzioni Termiche
Le attrezzature per l'agricoltura e l'edilizia stanno integrando più caratteristiche tecnologiche ed elettronica, come i sistemi di posizionamento satellitare, i sistemi di comunicazione, l'elaborazione a bordo per array di sensori, unità elettroniche di ottimizzazione dei sistemi e altro ancora. Sensori, elettronica e display avanzati dell'interfaccia dell'operatore offrono prestazioni migliori e più efficienti se mantenuti freschi.
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation ha aperto la strada e perfezionato molte tecnologie di raffreddamento leggero perfette per l'agricoltura e l'edilizia, innovazione che è stata perfezionata con una profonda esperienza nell'elettronica di consumo, mobile elettronica, e aerospaziale e difesa.
Gli spalmatori di calore in grafite incapsulati di Aavid, gli assiemi di tubi di calore o gli assiemi di camere a vapore sono ideali per il raffreddamento passivo che combinano decenni di affidabili prestazioni elevate in piccoli volumi leggeri. Abilitando l'elettronica ad alte prestazioni con soluzioni leggere, i produttori di apparecchiature possono integrare più funzionalità senza aumentare i requisiti di manutenzione o il peso, migliorando l'effenza del carburante e i tempi di attività delle macchine.
Il nostro team di ingegneri è esperto nelle pratiche DFM, in particolare per piastre fredde liquide integrate o telai raffreddati a liquido per carichi di calore ad alta densità come inverter di potenza di controllo della trazione o batterie per macchinari elettrificati. Sfruttando l'esperienza di Aavid nelle tue apparecchiature, puoi estendere la gamma di apparecchiature alimentate a batteria o aumentare l'efficienza del carburante delle apparecchiature ICE o ibride.
Mentre i produttori spingono le apparecchiature per essere più efficienti e rispettose dell'ambiente, alcune si rivolgono a treni e sistemi a trazione elettrica. Per saperne di più sulla nostra esperienza nel settore dell'eMobility e sulle nostre capacità di elettrificazione dei veicoli, visita la nostra pagina del mercato della mobilità.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!