Automotive
Panoramica industria automobilistica
L'industria automobilistica spinge costantemente le prestazioni, aumenta l'efficienza dei consumi e offre un comfort superiore in cabina e la sicurezza dei passeggeri con soluzioni economiche. Le case automobilistiche innovano costantemente e integrano nuove tecnologie nei veicoli per migliorare le prestazioni, la leggerezza e l'esperienza d'uso. I produttori si affidano a soluzioni ad alte prestazioni che mantengono i conducenti e i passeggeri al riparo da ambienti difficili, protetti con sistemi di isolamento e di sicurezza avanzati e comodi grazie ad efficaci sistemi HVAC e di infotainment.
Boyd Corporation è un partner di livello mondiale per la progettazione, il collaudo e la produzione di soluzioni di tenuta, protezione e gestione termica per il settore automobilistico. Sviluppiamo soluzioni ad alte prestazioni a basso costo che soddisfano i rigorosi requisiti dell'industria automobilistica. Attraverso i nostri esperti team di progettazione e produzione, che lavorano nelle strutture certificate ISO 9001 e IATF 16949, Boyd realizza insiemi complessi che integrano funzioni multiple in singoli componenti in grado di superare le specifiche automobilistiche e ridurre i tempi e la complessità dell'assemblaggio e i costi totali.
Soluzioni di tenuta automobilistica
I veicoli affrontano molteplici condizioni ambientali. Per mantenere i componenti sensibili e i passeggeri sicuri e asciutti, i veicoli hanno bisogno di soluzioni di tenuta come guarnizioni, estrusioni in gomma e sistemi adesivi e di incollaggio multistrato. L'esperienza di Boyd ci rende un partner ideale per prodotti di tenuta e assemblaggio esigenti e ad alte prestazioni per l'industria automobilistica. Il nostro team di ingegneri collabora con te per comprendere le esigenze di prestazione e l'esposizione ambientale alle materie prime specifiche del settore automobilistico per l'utilizzo desiderato, mentre l'elevata precisione nella trasformazione di volumi di produzione e l'integrazione multi-materiale, consente a Boyd di produrre soluzioni di tenuta di qualità. Sia che le tue esigenze richiedano guarnizioni avanzate con geometrie complesse, estrusioni in elastomero multimateriale o rinforzato, o soluzioni integrate sovrastampate, Boyd è in grado di assisterti per soddisfare le esigenze applicative impegnative per sigillare i difficili ambienti automobilistici. Lavori su applicazioni sensibili che devono essere contaminanti e prive di particolato? Boyd è leader nella produzione di soluzioni di tenuta avanzate per cleanroom certificate di classe da 100 a 100K.
Soluzioni di protezione per il settore automobilistico
I veicoli richiedono diversi livelli di protezione per garantire una lunga vita operativa. I componenti di bordo devono essere protetti da condizioni stradali difficili come pioggia, neve, sabbia, sale, urti e vibrazioni. I conducenti e i passeggeri hanno bisogno di protezione dal calore del motore, NVH (rumore, vibrazioni e durezza) e BSR (ronzio, cigolio e sonaglio). Le pellicole di protezione e i sistemi adesivi mantengono le superfici nuove di zecca sicure e non rimescolate durante la spedizione e le superfici ad alto attrito e usura durano più a lungo.
Boyd ha decenni di esperienza nella produzione di un'ampia gamma di soluzioni di protezione per OEM e Tier nel settore automobilistico. Produciamo soluzioni protettive come le pellicole statiche per evitare di graffiare le superfici durante la spedizione e l'assemblaggio, tappetini robusti per mantenere più a lungo gli interni e pellicole UHMW convertite di precisione usate per guarnizioni protettive antiabrasione per ridurre il BSR all'interno del veicolo.
Soluzioni di gestione termica nel settore automobilistico
Le automobili integrano numerose tecnologie di gestione termica tra l'interfaccia utente, i sistemi di condizionamento dell'abitacolo e l'illuminazione interna. Aavid, divisione di Boyd Corporation, ha un ampio portafoglio di soluzioni di gestione termica e vanta l'esperienza ingegneristica e produttiva per assistere nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di raffreddamento complete. Dalle opzioni di diffusione del calore passivo a basso profilo come camere di grafite incapsulata o camere di vapore, ai contenitori integrati in pressofusione raffreddati ad aria o a liquido, ai soffiatori ad alte prestazioni, alle ventole e agli scambiatori di calore, Aavid può aiutare a progettare, produrre e testare soluzioni ottimizzate utilizzando la giusta tecnologia in fase di prototipo per volumi di produzione di massa.
Con le capacità produttive di Boyd di conversione di precisione ad alta velocità, forniamo soluzioni di fustellatura per la gestione termica di tutto il veicolo. Dagli scudi termici convertiti con precisione che aderiscono a un serbatoio di gas o a un sistema di scarico, agli adesivi e nastri termoconduttivi multistrato per l'elettronica automobilistica e l'illuminazione a LED, il team di ingegneri di Boyd può supportarti nella scelta del miglior materiale per la gestione termica per la tua applicazione automobilistica, progettando una soluzione personalizzata ottimizzata per le tue esigenze di assemblaggio e prestazioni con il DFM (Design for manufacturability) in mente per mantenere bassi i costi di produzione.
È in atto una rivoluzione nell'elettrificazione dei veicoli. Sempre più veicoli stanno integrando sistemi elettronici avanzati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Visualizza la eMobility per ulteriori informazioni sulle soluzioni Boyd per veicoli ibridi, elettrici e autonomi.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!