Veicoli commerciali
Soluzioni per veicoli commerciali
Veicoli commerciali efficienti sono vitali per il trasporto di beni e servizi in tutto il mondo. I sistemi Heavy Duty e Medium Duty richiedono prodotti leggeri per migliorare il risparmio di carburante, guarnizioni e guarnizioni per mantenere l'interno della cabina confortevole e soluzioni protettive robuste per garantire una lunga e affidabile durata del veicolo.
Per decenni, Boyd continua a servire il mercato dei veicoli commerciali con le soluzioni più convenienti, il servizio e il supporto clienti di livello mondiale e le partnership durature con i clienti. I nostri team esperti collaborano con i nostri clienti per ridurre il peso, i tempi di assemblaggio e i costi complessivi di atterraggio, accelerando al contempo l'innovazione per le soluzioni di sigillamento, protezione e gestione termica.
Sealing di veicoli commerciali
Boyd offre una vasta gamma di sistemi di sigillazione da O-Rings per sistemi di filtrazione dell'olio, guarnizioni e tubi dell'aria, guarnizioni isolatorie, guarnizioni e assiemi per cabine ed estensioni carenature per migliorare il risparmio di carburante. Con le nostre strette relazioni con i fornitori, il nostro team può aiutarti a selezionare e convertire il materiale giusto per sigillare gas, liquidi, polvere, sabbia e sporcizia. Le nostre funzionalità interne di estrusione in gomma e plastica consentono a Boyd di progettare e produrre le soluzioni di sigillamento più efficaci per le vostre esigenze applicative. La nostra capacità di laminare e convertire in linea ci permette di produrre in modo rapido ed economico guarnizioni co-estruse con supporti adesivi e schede di applicazione per semplificare l'installazione e l'assemblaggio. Le soluzioni di gestione del flusso d'aria combinano il meglio delle soluzioni di guarnizione Boyd e della tecnologia di produzione con deflettori di ricircolo co-estruso o timbrati completamente integrati assemblati con hardware di montaggio, robusti per ambienti stradali difficili. Gli ingegneri Boyd possono anche ridurre il numero di componenti della distinta base integrando più componenti, in particolare con componenti stampati come gli stivali shifter, che riducono i costi complessivi.
Con l'aumentare della complessità dei veicoli commerciali, Boyd può aiutare a sigillare sensori e moduli di controllo elettronici e batterie dagli elementi con guarnizioni e guarnizioni personalizzate, adesivi otticamente chiari per moduli di visualizzazione, telecamere e sistemi lidar/radar.
Soluzioni termiche per veicoli commerciali
Le schiume isolanti termiche di Boyd sono ideali per mantenere temperature adeguate della cabina per i conducenti. Schiume come il nostro Solimide ad alte prestazioni® Schiume aiutano a mantenere l'energia solare e il calore del motore fuori dalle cabine o mantenere il calore vitale per i camion in climi freddi. L'utilizzo dei materiali giusti e dell'isolamento può ridurre il carico sui sistemi HVAC della cabina e aumentare l'efficienza complessiva del carburante e la portata del veicolo.
Con Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation, il nostro team è pronto per il futuro dei veicoli commerciali e la crescita esponenziale di sistemi intelligenti integrati e elettronica di controllo avanzata e sensori. Il nostro team è esperto nell'elettronica di raffreddamento che consente la guida autonoma o sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), la diagnostica remota e l'ibridazione, poiché sempre più veicoli utilizzano batterie ad alte prestazioni. Aavid può utilizzare i loop di raffreddamento liquidi esistenti in combinazione con piastre fredde liquide leggere per raffreddare l'elettronica ad alte prestazioni o progettare sistemi di ventola e ventilatore per scambiatori di calore ad aria-raffreddamento o di dissulti di calore avanzati. Più sistemi stanno incorporando custodie a fusa in alluminio con soluzioni di gestione termica, che Aavid ha decenni di esperienza nella progettazione e nella produzione di fusione di didadi modificati per adattarsi a requisiti robusti, ma leggeri come l'industria dei veicoli commerciali Esigenze.
Protezione dei veicoli commerciali
I veicoli commerciali sono molto utilizzati in condizioni difficili e richiedono superfici di usura elevate come pavimenti, gradini, pedali e pulsanti protetti dagli ambienti più difficili. Boyd può aiutarti a selezionare il materiale giusto e a produrre il design giusto per soluzioni complete per tappetini da pavimento, battistrada a gradini, pedali, copripulsanti e stivali. Lo stampaggio multi-shot e i componenti in gomma stampati offrono ai veicoli commerciali protezione contro l'attrito e l'usura durante un ciclo di vita di backbreaking.
Le soluzioni di protezione di Boyd inoltre impediscono ai conducenti di essere al sicuro da eccessivi, rumorosi, vibrazioni e durezza (NVH) con isolatori del cofano, isolamento acustico e grommet e boccole stampati in gomma. Più elettronica viene integrata nelle cabine dei veicoli e più treni a trazione vengono elettrificati e a batteria. Ciò aumenta il grado di isolamento elettrico critico per la sicurezza dei subacquei. Materiali come la nostra linea di prodotti LectroShield aiutano a mantenere i sistemi isolati elettricamente elettricamente dal contatto tra conducente e tecnico.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!