Tenuta e protezione ambientale

Proteggi i tuoi prodotti con le guarnizioni e le soluzioni ambientali Boyd che aiutano a proteggere da urti, rumore, vibrazioni e durezza (NVH), ronzio, cigolio e sonaglio (BSR), ingresso di fluidi o esposizione a particolato. Le guarnizioni e la protezione ambientale migliorano l'affidabilità e la durata dei vostri prodotti limitando l'usura dei vostri componenti.

Maggiore durata dei prodotti grazie alla tenuta e alla protezione ambientale

Le tenute ambientali e le soluzioni di protezione consentono una maggiore durata dei prodotti garantendo che resistano in modo affidabile a condizioni ambientali difficili. Queste soluzioni proteggono dall'ingresso di polvere e liquidi, riducono i graffi, l'usura o l'erosione dei componenti critici e mitigano gli effetti di urti, rumore, vibrazioni e durezza (NVH). Le soluzioni di tenuta ambientale di Boyd tengono polvere, liquidi e detriti fuori dalle apparecchiature sensibili, gestiscono o dirigono il flusso d'aria, deviano e trasportano liquidi, assorbono energia meccanica o acustica e sigillano le superfici contro gli elementi e gli ambienti di utilizzo dei consumatori.

Domande?

Ampia conoscenza della scienza dei materiali

I servizi di produzione di Boyd includono processi come stampaggio a iniezione, stampaggio a compressione, stampaggio di trasferimento, stampaggio sottovuoto, sovrastampaggio formato o multi-shot, stampaggio, fustellatura e conversione rotante. Combiniamo queste tecnologie di produzione in modi diversi e sfruttiamo le nostre ampie conoscenze in materia di scienza dei materiali per produrre una complessa protezione in ingresso, NVH, protezione delle superfici e altre soluzioni di sigillatura ambientale. La nostra esperienza di processo crea componenti che soddisfano i requisiti di forma, dimensioni e prestazioni con utensili innovativi ed economici e un rapido time-to-market. Possiamo anche abbinare colori e texture per garantire che il tuo prodotto abbia un design coerente e sia conforme al marchio, pur continuando a rispettare i più rigorosi requisiti di tenuta e utilizzo.

Gestione del flusso d'aria 566x300 1

Gestione dei liquidi e del flusso d'aria

Controlla o impedisci il flusso di liquidi con prodotti che deviano, sigillano o proteggono da condizioni ambientali difficili o gestiscono flussi interni.

Contenitore e telaio 566x300 1

Custodie e chassis

Custodie e chassis proteggono sistemi complessi da polvere e detriti in un unico ambiente protettivo. Le custodie possono integrare più funzionalità come passthrough di cavi, sigillatura di porte di manutenzione, punti di accesso o altri componenti essenziali per semplificare l'assemblaggio, il funzionamento e la manutenzione.

NVH 566x300 1

Urti, rumore, vibrazioni e durezza

Boyd ti aiuta a ridurre gli effetti dell'NVH e degli urti combinando materiali, processi di produzione e geometria per isolatori di vibrazioni, smorzatori e cuscinetti. Boyd consente ai progettisti di concentrarsi sul miglioramento della funzionalità dei prodotti finali anziché sulla risoluzione dei problemi NVH e urti.

NVH

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!