Conversione di precisione
Precision Converting fonde la scienza avanzata dei materiali ingegnerizzata e l'arte di processi di fabbricazione affidabili e ad alta precisione per trasformare più materie prime in formati utilizzabili. La specialità di Boyd è quella di utilizzare la trasformazione di precisione per integrare più materiali o processi per generare un componente finito integrato.
Opzioni illimitate per le materie prime
Con gli stretti fornitori di materiali di Boyd e la nostra fabbricazione, possiamo trovare il materiale più adatto alla vostra applicazione che bilancia funzione, prestazioni e costi.
Qualità e coerenza del prodotto ad alto volume
Converti in modo rapido e coerente le materie prime in componenti e assiemi utilizzabili, massimizzando l'utilizzo dei materiali e riducendo i costi.
Supporto per la progettazione creativa
I team di progettazione e produzione esperti di Boyd vi aiutano a sviluppare soluzioni e processi innovativi per soddisfare le vostre esigenze di progetto.
Perché Boyd's Precision Converting?
L'esperienza di Boyd nella conversione di precisione abbraccia un'ampia gamma di funzionalità che servono la produzione di massa ad alto e basso volume e funzionalità avanzate di prototipazione facilmente scalabili e traducibili in processi di volume. I nostri team di progettazione e produzione non sono solo esperti nei processi di conversione tradizionali, ma innovano costantemente questi processi e sistemi. Le innovazioni di Boyd nelle metodologie di trasformazione di precisione ci consentono di massimizzare l'efficienza, la resa e l'utilizzo del materiale per offrire ai nostri clienti un servizio migliore, risultati più ripetibili e affidabili, soluzioni avanzate e costo totale di proprietà ottimizzato.
Supporto completo di Boyd per il tuo progetto di conversione di precisione
Boyd collabora strettamente con i team di ricerca, progettazione e acquisto per risolvere complessi problemi di produzione e assemblaggio che riducono i costi complessivi. Il nostro team determina le materie prime più ottimali che supereranno intrinsecamente i requisiti prestazionali di un componente, raccomanda modi per fondere le materie prime insieme per caratteristiche di prestazioni più avanzate, valuta il panorama di progettazione intorno a un componente per ulteriori opportunità di integrare elementi complementari, progetti per la produzione di massa scalabile all'interno dei nostri processi di conversione e l'integrazione più efficiente nei canali di assemblaggio del dispositivo finale, il tutto durante la revisione e la riunione i tuoi obiettivi di costo. Progettiamo laminazioni complesse per combinare caratteristiche di prestazioni critiche di più materiali, completamente personalizzati per beneficiare e ottimizzare le prestazioni del dispositivo finale.
Competenza nella scienza dei materiali
Definendo le caratteristiche chiave delle prestazioni e selezionando attentamente le soluzioni di materie prime più abbinate, Boyd massimizza le prestazioni affidabili e a lungo termine del tuo prodotto. Colmiamo il divario tra le centinaia di migliaia di materie prime di formato di massa disponibili a livello globale e identifichiamo i materiali specifici di cui hai bisogno che sono consumabili in un formato che puoi incorporare all'interno del tuo progetto. Un tenant chiave per aiutarti a sviluppare le soluzioni di materiali più convenienti include la massimizzazione dell'utilizzo dei materiali. Siamo esperti nell'utilizzo di un design di produzione industriale intelligente per ottimizzare le rese e aiutarti a risparmiare sui costi delle materie prime.
Processi di conversione di precisione a valore aggiunto
Boyd è specializzata nell'incorporare valore aggiunto all'interno dei nostri componenti integrando schede a buccia facile, fodere estese e controllo di registrazione ad alta precisione. Queste funzionalità consentono di semplificare il processo di assemblaggio riducendo la probabilità di strappo dei componenti al momento della rimozione del rivestimento e riducendo al minimo la difficoltà di rimuovere i rivestimenti di buccia. Il controllo di registrazione ad alta precisione garantisce un corretto prelievo e luogo dei componenti automatizzati all'interno delle operazioni di assemblaggio per aumentare la velocità di resa.
Le capacità di conversione di precisione interne completamente integrate di Boyd sono disponibili a livello globale in più strutture in tre continenti con esperienza per fornire soluzioni competitive praticamente a qualsiasi settore.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!