Scienza dei materiali siliconici

Icona decorativa

Lunga durata in molte applicazioni

Stabile in un ampio intervallo di temperature e resistente all'invecchiamento dell'ossigeno e all'invecchiamento con ozono per prodotti più durevoli.

Icona decorativa

Materiale biologicamente compatibile

Sicuro e sterilizzabile per l'impianto e altre applicazioni ad alto contatto fisiologico.

Icona decorativa

Derivato e riutilizzabile in modo sostenibile

Elimina i prodotti monouso con componenti in silicone sterilizzabili in modo ripetibile derivati dalla sabbia silicea anziché dall'olio.

Risorse e download

Gomma siliconica a Boyd

L'esperienza di Boyd nel silicone si estende per oltre 40 anni, tra cui la composizione e la produzione di componenti in silicone per tecnologia medica, farmaceutica, eMobility, produzione alimentare, trasporti, edilizia e aerospaziale. Da tubi in silicone, profili estrusi, o-ring e fogli a complesse parti stampate in silicone e prodotti assemblati, le soluzioni in silicone di Boyd superano i severi requisiti di qualità e sicurezza.

Il silicone è una gomma derivata dalla silice, che lo rende un materiale sostenibile che è estremamente resistente ad ampi intervalli di temperatura, ozono e ossidazione. Il silicone è un materiale fisiologicamente compatibile, il che significa che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni mediche, alimentari, idriche e farmaceutiche. Settori come i trasporti, l'automotive, l'edilizia e l'industria generale sfruttano anche l'eccellente set di compressione, il rimbalzo e l'alta qualità delle gomme siliconiche.

Il silicone è disponibile in una varietà di colori e può soddisfare diverse proprietà del materiale e standard legali a seconda dei requisiti dell'applicazione. Boyd compone, modella e converte componenti in silicone come tubi, guarnizioni, profili, fogli, parti stampate, O-ring e altri prodotti assemblati.

Chiedi un preventivo

Opzioni di colore del silicone

Opzioni di colore del silicone

Il colore dei componenti in silicone svolge un ruolo chiave in molti campi come i tubi rivestiti di nero per farmaci sensibili alla luce nell'industria medica o i tubi blu per una migliore rilevabilità nell'industria alimentare.

Oltre alle versioni trasparenti e traslucide, i componenti in silicone di Boyd sono disponibili in colori standard come nero, bianco, blu, verde, rosso, giallo, marrone e altre varianti di colore. I colori possono essere specificati in RAL, NCS o Pantone.

Su richiesta, sono possibili anche adattamenti del colore e sviluppi del colore, nonché siliconi altamente trasparenti, che possono essere utilizzati come siliconi ottici.

Settori chiave

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!