Visiere protettive Origami

Proteggiti dalle particelle aerotrasportate con gli Origami Face Shields di Boyd Corporation che si piegano e si piegano in forma da pellicole PET ampiamente accessibili, economiche e otticamente chiare e anti-nebbia. I nostri esperti di conversione di materiale e precisione trasformano questa materia prima in un efficace equipaggiamento protettivo personale (PPE) che aiuta a ridurre l'infezione virale e batterica.

Usa l'esperienza di Boyd's Engineered Material Solution per combattere contro la pandemia di COVID-19 con il nostro 100% realizzato in America, Origami Face Shields.

Image

Caratteristiche e vantaggi

Clear otticamente e anti-Fogging - Visualizza facilmente l'area di lavoro

Si trova in modo sicuro lontano dal viso - Permette spazio per occhiali, occhiali o maschere per il viso

Durable - Resiste ai rigori di un turno completo

Easy to Assemble - Da piatto a funzionale in 30 secondi

Ships e negozi Flat - Riduci al minimo i costi di spedizione e lo spazio di archiviazione

Conforme FDA - Approvato per uso singolo

Riciclable - Riduzione dei rifiuti medici

Full face protection and defense against airborne pathogens and contaminants
Miglioramento delle prestazioni e protezione completa del viso contro agenti patogeni e contaminanti aerotrasportati
Protective face shield and adjustable strap for user protection
Facile da montare scudo facciale e cinturino regolabile, comodo e leggero per ridurre l'affaticamento dell'utente
Decreased costs compared to similar solutions
100% riciclabile, monouso usa e getta consente di imballaggi e costi logistici efficienti in termini di costi, facilmente fabbricati in volumi elevati
Image

Informazioni sul prodotto

  • Parte n.: 19-10001
  • Dimensioni prodotto: 302mm x 334mm (11,88" x 13,45")
  • Spessore: 10 mil
  • Colore: Chiaro
  • Materiale: Polyester Film (PET)
  • Chiarezza: 89%
  • Foschia: < 1,5%
  • ​Quantità: 300 scudi / scatola
  • Prodotto: prodotto a livello globale per un supporto regionale efficiente

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!