Pressofusione

Boyd Corporation offre prodotti in alluminio pressofuso ad alta pressione. La pressofusione è un processo versatile per la produzione di parti metalliche che avviene forzando il metallo fuso sotto pressione in stampi o matrici in acciaio. Grazie a questo processo, siamo in grado di creare prodotti di forma complessa con un elevato grado di precisione e ripetibilità.

Boyd Corporation ha una vasta esperienza specializzata nella pressofusione di alluminio ad alta pressione che risale a decenni fa, dapprima con Allcast Inc. e in seguito con Aavid Allcast LLC. Siamo in grado di produrre pressofusioni di alluminio con tolleranze ristrette, riducendo così la quantità di lavoro di finitura necessaria al cliente per ottenere l'aspetto desiderato per il componente.

Contattaci

Capacità

  • (19) Celle pressofuse completamente automatizzate che vanno da 400 tonnellate a 1800 tonnellate che producono colate da poche once a quaranta libbre
  • (13) Centri di lavoro CNC in grado di lavorare pezzi semplici o complessi che richiedono soluzioni con tolleranze ristrette.
  • Capacità di fornire molti servizi interni a valore aggiunto, tra cui granigliatura, vibrofinitura, test, ecc.
  • Sono disponibili inoltre i servizi di finitura, tra cui rivestimento a polvere, verniciatura, rivestimenti di conversione e altri trattamenti superficiali resistenti alla corrosione.
  • Capacità di gestire tolleranze ristrette e utilizzo del processo proprietario "Quench Etch" per offrire una migliore adesione della vernice ed eliminare servizi di finitura aggiuntivi.
  • Supporto tecnico completo che comprende la progettazione, le simulazioni dei flussi parziali e la gestione del progetto.
  • La tecnologia di garanzia della qualità include il monitoraggio delle inquadrature Visitrak, l'analisi a raggi X e la spettrografia

Materiali

  • Lega di alluminio pressofuso A380 e A413 (rame a bassa densità):
  • Permette la stabilità con pareti sottili o in caso di forme molto complesse.
  • Fornisce forza con una soluzione leggera.
  • Le proprietà meccaniche permettono soluzioni aggiuntive per molte applicazioni.
  • La lega A413 garantisce una maggiore conducibilità termica ed elettrica.

Mercati