Isolamento e schermatura
Migliora la sicurezza dell'utente, le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con le soluzioni di isolamento e schermatura di Boyd che resistono a rumore, calore, urti o EMI/RFI. Le schiume SOLIMIDE® di Boyd isolano il rumore, le vibrazioni e la temperatura con un'eccezionale stabilità ambientale.Cosa c'è dietro la realizzazione di soluzioni di visualizzazione avanzate?
(Visualizza trascrizione)
Proteggi i componenti sensibili con isolamento e schermatura
Le soluzioni di isolamento e schermatura proteggono le componenti sensibili e gli utenti dalle temperature estreme, l'eccesso di energia acustica, l'elettricità non controllata, le interferenze elettromagnetiche (Electromagnetic Interference, EMI) e le interferenze da radio frequenza (Radio Frequency Interference, RFI). Le soluzioni di isolamento e schermatura aiutano a migliorare la sicurezza degli utenti, nonché l'adozione, affidabilità ed efficienza di sistemi complessi. Boyd offre soluzioni che aiutano a proteggere e gestire l'acustica, il caldo e il freddo estremi, l'elettricità e le EMI/RFI in una varietà di formati e materiali.
Domande?
Soluzioni per batterie EV
Visualizza il nostro strumento interattivo 3D per esplorare le soluzioni di batterie per veicoli elettrici di Boyd e come promuoviamo l'innovazione multiforme.
Fai clic sull'immagine o sul pulsante qui sotto per immergerti nelle nostre soluzioni di batterie per veicoli elettrici!
Cloud
Migliora le prestazioni termiche con l'isolamento, riduci la diafonia tra i componenti per una maggiore affidabilità e proteggi gli utenti dagli urti.
Mobilità elettrica (e-mobility)
Migliora il comfort dei passeggeri con isolamento acustico e termico e schermatura termica. Aumenta la sicurezza della batteria EV con l'isolamento elettrico.
Industriale
Isolare e migliorare i processi a temperature estreme o i test sui prodotti che includono laser, forni o cicli rapidi della temperatura.
Elettronica domestica
Gestisci EMI e RFI e aumenta la protezione dagli urti per dispositivi elettronici portatili e portatili come smartphone, tablet, notebook e sistemi di gioco.
Isolamento acustico e smorzamento
I consumatori vogliono utilizzare dispositivi silenziosi che non fanno suoni indesiderati o involontari. Suoni motore o motore, cigolii o sonagli da componenti vibranti, generazione di potenza, compressori, perdite d'aria e altri fattori ambientali creano rumore involontario che riducono la percezione dei clienti di qualità, affidabilità, funzionalità e soddisfazione complessiva con un dispositivo. Boyd dispone di esperti ingegneri di smorzamento e trattamento acustico con anni di esperienza nella progettazione di soluzioni per rumore, vibrazioni e durezza per le applicazioni di dispositivi finali più esigenti e sensibili che si basano fortemente su prestazioni silenziose, stabili e controllate.
Possiamo anche analizzare i progetti esistenti o in ciclo tardivo per risolvere le sfide di rumore indesiderate con parti fix-it, spesso aggiungendo isolamento acustico a un prodotto per assorbire o bloccare la trasmissione delle onde sonore. Le soluzioni isolanti acustiche Fix-it possono fungere da barriera per il rumore, smorzare le vibrazioni per ridurre l'eccessivo comportamento di risonanza, assorbire il rumore prima che raggiunga l'utente o isolare la fonte di rumore indesiderato prima che possa propagarsi in altre aree di un dispositivo.
Maggiore sicurezza
Ridurre l'inquinamento acustico e mantenere livelli acustici operativi più sicuri.
Maggiore comfort e convenienza
I consumatori cercano esperienze audio progettate speciali con un rumore di fondo minimo.
Inumidire, Assorbire, Bloccare
La sana gestione inizia con la prevenzione durante la progettazione fino al triage durante i test.
Schiume isolanti SOLIMIDE®
Boyd schiume SOMIDE, una schiuma di poliimmide® a celle aperte ad alte prestazioni, è leggera, durevole, non tossica, supera i requisiti di resistenza al fuoco FAR25,86 e ha proprietà di isolamento termico e acustico superiori.
Schermatura EMI/RFI
Ridurre al minimo le interferenze interne e la diafonia con schermature o assorbitori EMI per proteggere dalle onde elettromagnetiche errate.
Isolamento elettrico
Gli isolanti elettrici fungono da barriere o scudi elettrici e sono disponibili in un'ampia gamma di materiali e forme, fattori che dipendono dai requisiti di applicazione.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!