Isolamento per aeromobili

SOLIMIDE® è una schiuma poliimmidica sviluppata in collaborazione con l'agenzia governativa americana NASA per il programma spaziale Apollo. Dalla sua creazione è stata utilizzata dai migliori OEM a livello mondiale, inclusi i principali produttori di aeromobili e isolamento per aeromobili, per una vasta gamma di applicazioni. Questo espanso a cellule aperte, leggero e ignifugo presenta eccellenti capacità termiche e acustiche, è autoportante, funziona efficacemente in un ampio intervallo di temperature ed è conforme a una vasta gamma di standard di settore e specifiche OAM, tra cui FAR25.856, BMS8-300 e AIMS 04-14-004. Questa tecnologia di isolamento per aeromobili permette di migliorare la sicurezza dei passeggeri, il consumo di carburante, la disponibilità dell'aeromobile e il comfort acustico, e di semplificare l'istallazione e la manutenzione. Il miglioramento delle prestazioni si traduce in una riduzione dei costi di proprietà per gli OEM produttori di aeromobili, le compagnie aeree passeggeri e cargo, i fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e revisione.


Per saperne di più sui prodotti SOLIMIDE®, visita la pagina SOLIMIDE®.

Contattaci                 Scarica la scheda della linea                 Scarica la brochure

Scarica Documenti tecnici


Soluzioni

  • Eccellenti qualità termiche e acustiche
  • Leggerezza e atossicità
  • Resistenza al fuoco FAR 25,86(a)
  • Basse emissioni di gas privo di formaldeide
  • Pochissimo fumo quando esposta alla fiamma
  • Termoformabilità e plasmabilità a pressione
  • Flessibilità a temperature criogeniche
  • Non supporta la crescita microbica
  • Non rilascia particelle nell'aria
  • Resiste all'acqua e umidità senza assorbirle
  • Mantiene a lungo la forma
  • Attacco con gancio e anello per facilitarne l'istallazione e la riparazione
  • Maggiore longevità e durata rispetto ai prodotti concorrenti (ad es. fibra di vetro)
  • Barriera tagliafuoco
  • Soluzioni personalizzate per sfide uniche

Materiali

  • La linea di schiume di poliimmide SOLIMIDE® include HT-340, AC-550, AC-550H, CC-306, TA-301 e AC-530. I prodotti hanno diversi pesi e intervalli di temperatura ottimali di utilizzo, rendendo ciascun prodotto unico rispetto all'applicazione finale. Per saperne di più sui nostri prodotti, visita la nostra pagina SOLIMIDE®.

Applicazioni sul mercato:

  • L'espanso a cellule aperte è ideale per isolare sugli aerei fusoliere, cambuse, portelloni, soffitti, stive, tubature, guarnizioni, condotti per generazione di gas inerte a bordo (On-Board Inert Gas Generation - OBIGGS), sistemi di generazione di azoto (Nitrogen Generation System - NGS), sistemi di controllo ambientale (Environmental Control Systems - ECS) e applicazioni specializzate per il settore spaziale e della difesa.

Mercati

Aerospaziale