Schermatura EMI/RFI

Che cos'è la schermatura EMI/RFI?

Quando le onde elettromagnetiche sono esposte a superfici conduttive come fili o cavi, generano corrente inaspettata all'interno di questi fili. Questa interferenza elettromagnetica (Electromagnetic Interference, EMI) o di radiofrequenza (Radio Frequency Interference, RFI), nel caso di onde radio, altera le correnti esistenti e disturba il normale funzionamento dei dispositivi elettrici. I punti di giunzione e le aperture nei dispositivi elettronici aprono la strada alle onde di energia incontrollata che entrano o escono da un dispositivo, causando prestazioni variabili.

Per ridurre al minimo le interferenze interne e la diafonia, utilizziamo schermature EMI o assorbitori EMI come protezione contro queste onde elettromagnetiche erranti. Gli schermi EMI sono generalmente costituiti da lamiere metalliche, schermi metallici, schiume metalliche o rivestimenti a inchiostro in rame o nichel con messa a terra. L'efficacia di uno schermo EMI dipende dal materiale, dal suo spessore, dalla dimensione del volume schermato, dalla frequenza elettromagnetica e dalla forma complessiva dell'area schermata.

SCHERMATURA EMI: il tessuto su schiuma LectroShield di Boyd, la schiuma conduttiva, gli elastomeri, gli adesivi e le lamine metalliche sono progettati per gestire le interferenze e migliorare l'affidabilità e l'efficienza delle prestazioni del dispositivo. Queste soluzioni sono ideali per applicazioni di schermatura EMI/RFI che richiedono eccellenti prestazioni, elevata conformabilità, comprimibilità, ammortizzazione, contatto stretto e tolleranze dimensionalmente ristrette. La schermatura EMI di Boyd può essere progettata per dispositivi elettronici che necessitano di ammortizzazione morbida, conduttanza elettrica e contatto stretto.

ASSORBITORI EMI: gli assorbitori EMI LectroShield di Boyd sono progettati per eliminare il "rumore" elettrico nei dispositivi sensibili. Mentre la schermatura EMI riflette le onde elettromagnetiche, un assorbitore EMI trattiene l'energia delle onde che proteggono il dispositivo da interferenze e diafonia. Gli assorbitori EMI sono comunemente utilizzati per gestire le EMI/RFI quando non è possibile procedere alla riprogettazione del dispositivo.

Gli assorbitori EMI possono essere flessibili o rigidi, facili da fustellare e disponibili con PSA per una facile applicazione. Sono dielettrici, quindi possono essere utilizzati vicino ai metalli e non richiedono una messa a terra elettrica. Per queste ragioni, le applicazioni degli assorbitori EMI sono diverse e si discostano notevolmente da una più tradizionale guarnizione di schermatura EMI.

Contattaci                 Scarica la scheda della linea                 Scarica i documenti tecnici


Soluzioni di schermatura EMI/RFI:

  • Assorbimento EMI RFI personalizzato su specifiche gamme di frequenza: assorbimento acustico generale EMI (1 MHz - 10 GHz, permeabilità da 20 u' a 200 u'), RFID & WPC (1 MHz - 3 GHz, permeabilità da 20 u' a 70 u'), ferrite rigida NFC (13,56 MHz), WPC in formato rigido (125 KHz, permeabilità da 140 u' a 670 u')
  • Schermatura EMI a vari livelli di efficacia
  • Gestione dell'energia
  • Ecocompatibilità
  • Elevata conducibilità elettrica
  • Elevata efficacia di schermatura
  • Leggerezza e riciclabilità
  • Materiali flessibili e resistenti
  • Creazione di prototipi a rotazione rapida
  • Conformità RoHS
  • Valori ritardante di fiamma UL 94 e NEMA

Materiali schermatura EMI/RFI:

  • Composti assorbenti
  • Tessuto conduttivo rivestito, adesivi, vernice, silicone, gomma, fogli di alluminio e rame, schiuma conduttiva
  • Ferrite flessibile e rigida
  • Adesivi e schiume schermanti

Applicazioni della schermatura EMI/RFI:

  • Bocchette di aerazione
  • Guarnizioni backplane
  • Guarnizioni e contatti per fotocamera/obiettivo
  • Avvolgimenti a nastro/cavo
  • Sottoinsiemi personalizzati e stack-up dei materiali
  • Schermi per antenne e display
  • Guarnizioni porta involucro, guarnizione schermatura EMI
  • Tessuto su schiuma
  • Fingerstock
  • Schermi dello chassis delle console per videogiochi
  • Tamponi di messa a terra
  • Conduttività cerniere
  • Guarnizioni ingresso/uscita (I/O)
  • Schermatura per schermi LCD
  • Schermatura porta dispositivi informatici
  • Alimentazioni e cavi
  • Dispositivi di tenuta scatole router
  • Dispositivi di tenuta porta armadio server
  • Schermatura e guarnizioni conduttive
  • Molle
  • Messa a terra a parete

Mercati schermatura EMI/RFI:

Elettronica di consumo
Elettronica per aziende
Industriale
Ambito sanitario
Elettronica per dispositivi portatili