Isolamento elettrico con pellicole polimeriche

Garantire prestazioni elettriche affidabili e sicure con isolanti elettrici polimerici

Isolamento elettrico con pellicole polimeriche

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

I dispositivi elettronici producono alti livelli di energia interna, che possono potenzialmente innescare e danneggiare gli utenti o danneggiare componenti sensibili e costosi. L'isolamento elettrico come boyd's Polymeric Films funge da barriera protettiva, garantendo prestazioni del prodotto sicure e affidabili.

Gli isolanti elettrici Polymeric Film Electric di Boyd possiedono un'eccellente forza dielettrica in ambienti difficili che proteggono da carichi elettrici elevati. Con un'elevata resistenza elettrica e guasto, gli isolanti elettrici aiutano a prolungare la durata delle apparecchiature elettriche e a ridurre i guasti elettrici. Le pellicole polimeriche sono ideali per le soluzioni flessibili e a basso profilo per la leggerezza e la riduzione delle dimensioni del prodotto, pur mantenendo l'isolamento elettrico.

Le Boyd's Polymeric Films sono disponibili come pellicole poliimide, poliammide, carta poliammide e pellicole in poliestere. (La nostra linea LectroShield contiene opzioni di polipropilene e materiale in policarbonato). Questi materiali presentano elevati livelli di integrità elettrica, chimica e meccanica, anche ad alte temperature. Le nostre Polymeric Films sono con classificazione UL 94 e conformi a RoHS.

  • Eccellente rigidità dielettrica
  • Riduce i guasti elettrici prematuri
  • Contribuisce a prolungare la vita delle apparecchiature elettriche
  • Elevati livelli di integrità elettrica, chimica e meccanica
  • Durata e affidabilità in ambienti difficili
  • Resistenza alle alte temperature
  • Valutazione UL 94
  • Conformità RoHS