Schiume SOLIMIDE®

SOLIMIDE ® è un prodotto sviluppato in collaborazione con l'agenzia governativa americana NASA per il programma spaziale Apollo. Fin dalle origini questo materiale è stato oggetto di innovazioni continue, compreso il recente lancio di una nuova versione, la schiuma addensata SOLIMIDE ®.

La famiglia di prodotti SOLIMIDE® Foams di Boyd Corporation è una schiuma in poliimide ad alte prestazioni, a celle aperte nella struttura, con proprietà leggere, termiche e acustiche. La linea di prodotti, utilizzata su aeromobili, veicoli spaziali, automotrici, navi e altre applicazioni, offre sette varianti per soddisfare le diverse esigenze di temperatura e ambiente.

Oltre alla leggerezza e alla resistenza al fuoco che supera le specifiche FAR 25.856, la schiuma isolante è atossica, termoformabile e plasmabile a pressione, flessibile e stabile anche a temperature criogeniche, emette pochissimo fumo quando esposta alla fiamma, ha una bassa emissione di gas privo di formaldeide, eccellenti qualità termiche e acustiche, stabilità idrolitica e non supporta la crescita microbica.

Contattaci     & nbsp;      &® NBsp& & nbsp;            Download Densified SOLIMIDE® scheda dati

 

Opzioni famiglia di prodotti

Tipo di prodotto

Densità
lb/ft3(kg/m3)

Temp. di esercizio cont. max
°F(°C)

Coefficiente di riduzione rumore

Conducibilità termica
W/mK

Mercati di riferimento

Scheda dati

AC-550H

0,5 (8)

400 (200)

N/A

0,04

Carri armati, missili e siluri

Scarica

AC-550

0,44 (7)

400 (200)

0,75

0,05

Aeromobili civili, commerciali, della difesa e veicoli spaziali

Scarica

TA-301

0,4 (6,4)

400 (200)

0,7

0,05

Trasporto su rotaia, solare, HVAC, canalizzazioni

Scarica

CC-306

0,5 (8)

400 (200)

0,75

0,05

Sottomarini, navi militari, trasporto su rotaia

controllo del rumore

Scarica

HT-340

0,4 (6,4)

575 (300)

0,7

0,05

Condotti ad alta temperatura, solare, trasporto su rotaia, gasdotti GNL

Scarica

AC-530

0,34 (5,4)

400 (200)

0,7

0,05

Aeromobili civili, commerciali, della difesa e veicoli spaziali

Scarica

Schiuma addensata SOLIMIDE®

da 0,6 a 4,0 da (9,6 a 64) e superiore

575 (300)

N/A

0,03

Elettronica, avionica, elettronica medica, infotainment, telematica

Scarica



AC-550H
La schiuma di poliimmide SOLIMIDE ® AC-550H è utilizzata nei settori aeronautico e aerospaziale come isolante termico e acustico leggero e non traspirante, dove la resistenza al fuoco, le proprietà atossiche e l'assenza di produzione di fumo sono caratteristiche fondamentali. AC-550H è priva di formaldeide e dimostra un'eccezionale stabilità a lungo termine in condizioni di umidità e dopo l'esecuzione di cicli termici. Rispetto alla schiuma AC-550, la AC-550H è più densa e garantisce così migliori proprietà termiche.

AC-550
La schiuma di poliimmide SOLIMIDE ® AC-550 è utilizzata nei settori aeronautico e aerospaziale come isolante termico e acustico leggero e non traspirante, dove la resistenza al fuoco, le proprietà atossiche e l'assenza di produzione di fumo sono caratteristiche fondamentali. AC-550 è priva di formaldeide e dimostra un'eccezionale stabilità a lungo termine in condizioni di umidità e dopo l'esecuzione di cicli termici.

TA-301
La schiuma di poliimmide SOLIMIDE ® TA-301, leggera e non infiammabile, è utilizzata nei mercati navale, commerciale e industriale come isolante termico e acustico. Le varie applicazioni includono pannelli di scafi navali, rivestimenti per condotte HVAC commerciali, isolamento per vagoni ferroviari e giunti di dilatazione e contrazione in applicazioni criogeniche. TA-301 può essere tagliata secondo forme e dimensioni diverse, poi ricoperta o rivestita per soddisfare le esigenze dell'utente finale.

CC-306
La schiuma di poliimmide a cellule aperte SOLIMIDE ® CC-306 è usata nel settore navale come espanso isolante termico e acustico leggero, non infiammabile e non fibroso per scafi sottomarini e altre imbarcazioni. CC-306 può essere tagliata secondo forme e dimensioni diverse, poi ricoperta o rivestita per soddisfare le esigenze dell'utente finale.

HT-340
La schiuma di poliimmide SOLIMIDE ® HT-340 è usata nei settori commerciale e industriale come isolante termico e acustico leggero e non infiammabile. Viene inoltre impiegato nel settore aerospaziale, dove è necessaria una maggiore resistenza alle alte temperature. HT-340 è priva di formaldeide e dimostra un'eccellente stabilità a lungo termine in condizioni di umidità e dopo l'esecuzione di cicli termici.

AC-530
La schiuma di poliimmide SOLIMIDE ® AC-530 è utilizzata nei settori aeronautico, aerospaziale e industriale come isolante termico e acustico leggero e non traspirante, dove la resistenza al fuoco, le proprietà atossiche e l'assenza di produzione di fumo sono caratteristiche fondamentali. Questa schiuma è priva di formaldeide e dimostra un'eccezionale stabilità a lungo termine in condizioni di umidità e dopo l'esecuzione di cicli termici.

Schiuma addensata SOLIMIDE®
Attraverso un processo di produzione proprietario, l'isolamento della schiuma di poliimmide SOLIMIDE ® con struttura a cellule aperte viene addensato fino a raggiungere la densità e lo spessore desiderati, permettendo lo smorzamento delle vibrazioni grazie alla gestione termica migliorata per gli spazi ridotti. Introdotto nel 2016, il nuovo prodotto è un'estensione della linea SOLIMIDE ® ed è ideale per l'elettronica di consumo, i dispositivi medici, i sistemi avionici aerospaziali e di intrattenimento in volo, sistemi industriali di piccole tubazioni e vano motore di autoveicoli. Il prodotto continua a mantenere le caratteristiche esistenti: resistenza al fuoco, atossicità, assorbimento acustico, peso ridotto e lunga durata. La schiuma addensata SOLIMIDE ® può essere ulteriormente personalizzata attraverso lo stampaggio della forma, l'aggiunta di uno strato di diffusione del calore o l'accoppiamento a materiali conduttivi mediante laminazione. Prima della personalizzazione, l'intervallo di temperatura di esercizio per uso continuo varia da -200°C a +300°C. Le prime applicazioni includono il controllo della temperatura di contatto di una sonda medica attraverso la schermatura termica per la sicurezza del paziente e come schermatura termica per la sezione turbo di un motore automobilistico.

Nel 2017, la schiuma addensata SOLIMIDE ® ha vinto un Golden Mousetrap Award come prodotto innovativo e per l'opportunità di un'adozione di successo da parte dei clienti.

Applicazioni sul mercato

Aerospaziale
Grazie alla capacità di rimanere flessibili ed elastiche nella gamma di temperature tra -300°F (-196°C) e +575°F (+300°C), le schiume SOLIMIDE ® rappresentano la scelta ideale per l'isolamento di aeromobili leggeri e altre applicazioni spaziali. Molto apprezzate per i veicoli spaziali e gli assemblaggi della fusoliera degli aerei, questi espansi a cellule aperte privi di formaldeide hanno un degassamento minimo e non emettono praticamente nessun gas tossico o fumo in caso di incendio.

La schiuma SOLIMIDE ® è usata come isolamento acustico della carena del carico utile nei programmi di lancio dei veicoli pesanti. Dopo molteplici lanci nel corso degli anni, continuano a resistere alle estreme sollecitazioni delle vibrazioni dovute alle rigorose condizioni di lancio. Altre applicazioni critiche includono tutto ciò che va dall'isolamento termico delle griglie satellitari di comunicazione all'ammortizzazione ignifuga di componenti e strumenti delicati sulla stazione spaziale internazionale, sui rover inviati su Marte e altri veicoli spaziali della NASA.

Le schiume isolanti SOLIMIDE ® per aerei sono l'isolante ideale per soddisfare i severi requisiti dell'industria aeronautica. Vedi approvazioni per l'industria aerospaziale e aeronautica. Offrono un risparmio in termini di peso, caratteristiche di movimentazione/installazione migliori e una maggiore durata delle prestazioni in servizio rispetto all'isolamento tradizionale, con conseguente riduzione dei costi operativi e del ciclo di vita. Inoltre, le schiume rispondono ai requisiti FAA sull'infiammabilità FAR 25,86(a) e alle specifiche OEM quali BMS8-300 e AIMS 04-14-004. In caso di incendio, le schiume SOLIMIDE ® producono una quantità minima di fumo e gas tossico, soddisfacendo e superando i requisiti tipici del settore aeronautico. In condizioni operative normali, l'emissione di gas è praticamente inesistente. Questi prodotti in espanso a cellule aperte sono ampiamente utilizzati sugli aeromobili privati, commerciali e militari.

Le schiume SOLIMIDE ® sono specificate e in dotazione, tra gli altri, su Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Hughes Helicopter e Sikorsky Helicopter. I materiali comunemente specificati sono AC-550, HT-340, TA-301 e AC-530.

Dispositivi
Il team di progettazione dei dispositivi usa le schiume in poliimmide SOLIMIDE ® come isolamento del dispositivo per migliorare le prestazioni del prodotto e ridurre i costi di installazione. L'ampia gamma di temperature (-196°C a 300°C / da -321°F a 575°F), la facilità di installazione e la durata in uso aumentano la produttività. Poiché la schiuma di poliimmide non è fibrosa, non vi sono problemi di salute o di sicurezza legati alle fibre respirabili. I materiali comunemente specificati sono AC-550 e AC-530.

Riscaldamento residenziale
Un produttore europeo aveva bisogno di un isolamento termico elevato e di facile produzione all'interno delle pareti di un impianto di riscaldamento residenziale che regola la temperatura in base all'ora del giorno. La schiuma SOLIMIDE ® ha soddisfatto le esigenze del cliente in merito a un materiale isolante più facile da maneggiare e installare, ma comunque in grado di gestire una temperatura di utilizzo continuativo di 300°C (575 °F). Poiché la schiuma SOLIMIDE ® non si deposita all'interno dell'unità, il riscaldamento domestico funziona in modo ottimale, con una distribuzione uniforme della temperatura e una temperatura superficiale esterna più sicura.

Apparecchi per riscaldamento in ambito medico/ospedaliero
Un produttore cercava un materiale ad alto isolamento termico per sostituire le fibre ceramiche all'interno degli elementi di riscaldamento per la biancheria, i pannolini, ecc. per il reparto di cura neonatale di un ospedale. Poiché la schiuma SOLIMIDE ® HT-340 non è fibrosa, il cliente ha potuto eliminare la necessità di dispositivi di protezione individuale (DPI), come respiratori e guanti, durante il processo di produzione. Questo non solo ha migliorato il processo produttivo e il benessere dei dipendenti, ma ha anche abbassato il costo totale di installazione del sistema di isolamento termico.

Edilizia e costruzioni
Le due principali preoccupazioni nell'industria del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione sono le fibre nel flusso d'aria e la qualità dell'aria interna. Molti proprietari di edifici e ingegneri meccanici riconoscono che l'uso di rivestimenti in fibra di vetro per l'isolamento degli edifici pone il pericolo che le particelle vengano liberate nel flusso d'aria, ma vogliono comunque sistemi che funzionino in modo silenzioso.

SOLIMIDE ® offre eccellenti proprietà di assorbimento acustico equivalenti a quelle dei rivestimenti in fibra di vetro e, poiché è costituito da schiuma, le fibre non rappresentano un problema. Inoltre, la schiuma antibatterica SOLIMIDE ® è priva di formaldeide e non emette dannosi COV (composti organici volatili) mentre assorbe l'energia sonora dal movimento dell'aria, dalle vibrazioni e dal rumore meccanico. Le applicazioni comuni includono il mercato del solare, il settore HVAC, l'edilizia residenziale e commerciale, stadi, teatri e attici.

I materiali comunemente specificati sono AC-550 e AC-530.

Elettronica e strumentazioni
Per quanto riguarda le applicazioni elettroniche e le strumentazioni, l'emissione di gas è motivo di grande preoccupazione. I produttori hanno bisogno di un isolamento termo/acustico elettronico durevole che funzioni alle alte temperature. Devono inoltre garantire che le loro apparecchiature sensibili non vengano danneggiate da un isolamento che emette composti organici volatili (COV). Le schiume SOLIMIDE ® funzionano in maniera efficiente a temperature fino a 300°C (575F) in assenza quasi totale di emissione di gas.

Linee di trasferimento termico
Un produttore di apparecchiature di collaudo aveva bisogno di un materiale isolante non fibroso che funzionasse bene in condizioni di temperatura variabile, con basse emissioni di gas, ma che fosse abbastanza sottile da adattarsi a stretti vincoli di spazio. La schiuma addensata HT SOLIMIDE ® ha dimostrato la sua efficacia in condizioni di alta temperatura ed è stata in grado di soddisfare le esigenze di spazio fornendo al tempo stesso l'isolamento termico elettronico necessario. Il cliente continua a usare la schiuma SOLIMIDE ® come isolante termico per le strutture e come isolante per le tubazioni per le linee di trasferimento.

Computer portatili di servizio
Un monitor da campo per laptop presentava una distorsione dell'immagine a basse temperature di esercizio durante le prove militari. Questa distorsione era il risultato della variazione di temperatura tra i componenti. Il produttore di questi robusti computer wireless aveva bisogno di un materiale con un basso valore di conducibilità termica da usare come isolante tenendo conto degli stretti vincoli di spazio del monitor. La schiuma HT addensata SOLIMIDE ® ha risolto il problema di funzionalità del laptop garantendo sufficiente resistenza termica nello spazio a disposizione.

Unità per collaudo (forni)
Un produttore di elettronica e di strumenti di misura cercava un materiale isolante che non rilasciasse sostanze volatili in grado di compromettere le misurazioni delle unità di test. Poiché la schiuma SOLIMIDE ® HT-340 garantisce emissione minima di gas, stabilità termica e resistenza alle vibrazioni, è stata scelta come isolante termico del forno/involucro e come isolante antivibrazioni all'interno delle stesse unità.

I materiali comunemente specificati sono HT-340 e la schiuma addensata Solimide.

Trasporto su rotaia
La schiuma di poliimmide SOLIMIDE ® offre una soluzione di isolamento leggero e non fibroso per applicazioni nel trasporto su rotaia. La resistenza al fuoco e all'umidità, nonché le proprietà di isolamento termico e acustico, ne fanno una scelta eccellente come isolante atossico per l'industria ferroviaria. La schiuma SOLIMIDE ® è particolarmente utile in zone soggette a condizioni di umidità, alte temperature o dove le fibre sciolte sono un problema.

Le applicazioni comuni includono l'isolamento di pareti laterali e soffitti, sistemi di riscaldamento, condizionamento e ventilazione, cabine di guida, o-ring / dispositivi di tenuta intorno a porte e finestre, nonché zone meccaniche. I materiali comunemente specificati sono TA-301.