Protezione e miglioramento superficiale

Materiali critici e dalle prestazioni elevate che, in modo veloce e affidabile, consentono di fissare i componenti, per sostenere o sostituire i fissaggi meccanici.

Protezione e miglioramento superficiale

Display    Protezione dall'usura e delle parti interne

Le soluzioni di protezione e miglioramento superficiale di Boyd Corporation sono progettate per proteggere i prodotti nelle diverse fasi della fabbricazione, della vendita e nell'utilizzo finale. La protezione o il miglioramento possono essere: temporanei e a breve termine, ovvero limitati ai processi di fabbricazione, per garantire che i clienti ricevano prodotti visivamente impeccabili, oppure permanenti e a lungo termine, presenti anche durante il loro uso da parte dei consumatori, al fine di proteggere ancor più componenti sensibili come il vetro dei display o i bordi taglienti delle protezioni di parti in lamiera e le superfici a uso frequente e ripetuto o per controllare la visibilità dello schermo di display in ambienti di diverso tipo. Le soluzioni di protezione e miglioramento sono utilizzate in una vasta gamma di fasi e applicazioni, tra cui: trasformazione, produzione, fabbricazione, confezionamento, movimentazione, spedizione, stoccaggio, installazione, montaggio e conservazione o uso personale.

Il team di Boyd è esperto nell'abbinare la giusta soluzione di protezione delle superfici a un'ampia gamma di applicazioni complesse e impegnative.


Display

I display grafici sono entrati a far parte della vita quotidiana moderna. Molti di questi display viaggiano insieme a noi e sono soggetti all'usura quotidiana dovuta al nostro stile di vita attivo. Ci si aspetta che i display siano facilmente visibili alla luce solare naturale diretta, in stanze buie, in treni affollati e in altri ambienti in cui l'abbagliamento, i riflessi o la privacy possono essere un fattore ambientale. Questi display sono progettati per integrare strutture più sottili, vicino a molti altri componenti interni con livelli crescenti di potenza e maggiore intensità del colore, che generano un calore eccessivo che deve essere dissipato o bloccato. Proteggere questi display è fondamentale per garantire un funzionamento efficace del dispositivo, la soddisfazione dei consumatori e una maggiore durata dei prodotti.
Le camere bianche, le capacità di conversione di precisione, le tecnologie e i processi industriali innovativi, il sublime controllo delle tolleranze e l'esperienza nella selezione dei materiali di Boyd lo rendono il partner ideale nella protezione di una vasta gamma di applicazioni di display. Boyd aiuta a ottimizzare le performance dei display in un'ampia varietà di ambienti di utilizzo con un'affidabilità a lungo termine grazie a:

  • Pellicole anti abbagliamento per l'uso su schermi per ambienti esterni
  • Schermature termiche e diffusori che bloccano il calore in eccesso generato dalla batteria di alimentazione o che dissipano punti caldi
  • Protezione contro l'ingresso di polvere e l'assorbimento delle vibrazioni quando un consumatore lascia cadere il proprio dispositivo
  • Pellicole di protezione delle superfici che aiutano a prevenire la scheggiatura o incrinatura dello schermo dei display




  • Protezione dall'usura e delle parti interne

    Poiché i prodotti vengono utilizzati in ambienti difficili, ad esempio in condizioni di esposizione alle abrasioni e di attrito elevato, i consumatori si aspettano che i loro prodotti siano molto resistenti. Le azioni dell'utilizzo frequente e ripetuto e i prodotti a movimento ripetitivo possono mostrare presto segni di usura. Le superfici metalliche affilate o scivolose possono presentare dei rischi per i consumatori durante il normale utilizzo. Le soluzioni di protezione dall'usura e delle parti interne offerte da Boyd aiutano a proteggere le superfici più esposte a contatto, come pedali, pavimenti, angoli, pulsanti e tastiere. Il nostro team è tra i migliori a livello mondiale nella selezione di materiali e configurazioni ottimali che aumentano la durata dei prodotti, la sicurezza dei consumatori e che riducono i costi di manutenzione e sostituzione.


    • Coperture per tastiera e pulsanti
    • Cappucci angolari
    • Rifinitura
    • Zerbini
    • Maniglie e pulsanti
    • Copripedali
    • Pellicole protettive
    • Barre di usura

    Hai domande? Contattaci online o chiamaci.

    1-888-244-6931