Tecnologie di controllo dei fluidi
Scopri come prolungare la durata dei prodotti, ridurre la manutenzione e proteggere sistemi complessi
Richiesta rapida
Tecnologie di controllo dei fluidi
Sealing Air Flow & Control Liquid Flow & Control &Filtering & Fouling Protection
La gestione del flusso e dell'ingresso dei fluidi è una parte fondamentale dell'ottimizzazione e della protezione di sistemi complessi. Utilizzando una varietà di tecnologie per controllare fluidi come aria e liquido, aiutiamo i prodotti a durare più a lungo in ambienti esigenti.
I prodotti si basano su guarnizioni per prevenire fluidi che potrebbero corrodere o trasportare polvere nel sistema e degradare funzionalità, affidabilità o durata del prodotto. I sistemi di controllo del flusso d'aria come deflettori, deviatori ed estensioni di carenatura aiutano a ottimizzare il flusso per ridurre la resistenza e migliorare l'efficienza del carburante o portarlo a componenti critici, come motori, dissiocchi di calore, scambiatori di calore o operatori per aiutare a mantenere l'adeguato Temperatura. I tubi si comportano più o meno allo stesso modo, ma per i fluidi, e richiedono prestazioni aggiuntive senza perdite per prevenire potenziali danni ai componenti vicini. I sistemi di filtrazione in sistemi ad aria o liquido consentono prestazioni di lunga durata all'interno del sistema, riducendo l'incrostazione e l'accumulo di detriti. Scopri di più su come le tecnologie di controllo fluido di Boyd possono aiutarti a progettare prodotti più duraturi e affidabili:
Consulta la nostra pagina Strumenti di servizio di sistema Chiller e Cooling per il software e i download manuali.

Tenuta

Il contatto con condizioni ambientali difficili espongono i dispositivi a una varietà di contaminanti che possono influire sulla sicurezza, l'efficienza, l'affidabilità, la purezza e il ciclo di vita di un prodotto. Mantenendo aria, polvere, detriti, liquidi e contaminanti sigillati lontano da componenti sensibili, aiutiamo ad ampliare la funzionalità del prodotto, a prolungare la durata del prodotto e a mantenere l'elevata qualità prevista degli ambienti operativi interni.
La sigillazione è disponibile in un'ampia varietà di forme, dagli O-ring alle guarnizioni complesse e alle guarnizioni facciali fino alle estrusioni polimeericiche rinforzate per lo stripping meteorologico.
La base di un sigillo inizia con la selezione delle materie prime in base a specifiche caratteristiche di prestazioni, come l'utilizzo di schiume a celle chiuse per l'impermeabilizzazione o la selezione di una schiuma a celle aperte per la filtrazione. Utilizziamo una vasta gamma di materiali per aiutare a sigillare, tra cui schiume, adesivi, gomma, plastica e componenti metallici sovrastampati.
Boyd Corporation vanta decenni di esperienza nella progettazione di soluzioni di tenuta ambientale fustellate, estruse, stampate e convertite con precisione, progettate per ridurre al minimo l'impatto di contaminanti indesiderati. Scopri come la nostra esperienza in materia di materiali, conversione di precisione e applicazione può aiutarti a scegliere la tecnologia di sigillamento più adatta ai tuoi parametri di progetto.
Flusso e controllo dell'aria

La gestione del flusso d'aria attraverso un sistema è fondamentale per le prestazioni complessive del sistema. Dalla rete d'aria iniziale, alla produzione di flusso, al flusso d'aria instradamento, sono necessari componenti di alta qualità ed efficaci per un sistema efficiente e di lunga durata.
Il nostro team dispone di un'ampia gamma di tecnologie per ottimizzare il sistema dell'aria in una varietà di condizioni. Con software avanzato e competenze di progettazione, gli ingegneri di Boyd ti aiutano a trovare il percorso più efficiente per il flusso d'aria, la portata del bilanciamento e la perdita di carico con i ventilatori, i soffiatori, i condotti e i deflettori giusti.
Anche i veicoli che si muovono nell'aria beneficiano delle tecnologie di controllo dell'aria di Boyd che riducono la resistenza e migliorano l'efficienza del carburante. Con tecnologie come le estensioni di carenatura possiamo contribuire a ridurre l'impatto del flusso d'aria sui sistemi di trasporto e sui veicoli.
Scopri come le tecnologie Air Flow & Control di Boyd possono aiutarti a sviluppare prodotti con maggiore efficienza e un controllo affidabile della temperatura.
Flusso e controllo del liquido

I sistemi complessi che utilizzano il flusso di liquido si basano su sistemi privi di perdite, affidabili soluzioni di contenimento, trasporto e sigillazione dei liquidi. Questi sistemi attivi utilizzano pompe per spingere il liquido attraverso tubi e tubi tra componenti come serbatoi e serbatoi, scambiatori di calore, e piastre fredde liquide.
Altri sistemi devono allontanare i liquidi dalle zone meno aspre per ridurre la corrosione, la ruggine e l'ingresso di liquidi contaminati come il fango.
Scopri come Boyd progetta tecnologie di controllo e di flusso e di flusso dei liquidi affidabili e durature per contribuire a migliorare l'affidabilità e la funzionalità dei tuoi sistemi liquidi.
- Galleggiamento: la forza motrice della convezione naturale
- Un primer su Pressure Drop
- Evitare la corrosione galvanica
- Fondamenti della refrigerazione basata sui compressori
- I migliori fluidi di trasferimento di calore per il raffreddamento a liquido
- Panoramica della pompa centrifuga
- Scelta di una pompa chiller ricircolante
- Scelta di Coppie rapide
- Progettazione di piastre di raffreddamento a liquido personalizzate
- Selezione del blocco e del tubo flessibile per piastre fredde liquide e scambiatori di calore
- Selezione connettore di accoppiamento fluido
- Selezione connettore raccordo fluido
- Progettazione del loop di raffreddamento a liquido ad alte prestazioni
- Limiti dei fattori di Colburn e di frizione di Kays e London
- Vantaggi positivi della pompa di spostamento e principi operativi
- Introduzione alla pompa a turbina rigenerativa
- Opzioni di refrigeratori a ricircolo e compatibilità dei fluidi
Filtrazione e protezione dalle incrostazioni

Sia i sistemi di flusso d'aria che i sistemi a flusso di liquido hanno il potenziale per intasare causando scarse prestazioni. Sia che un sistema sia esposto agli elementi o reazioni interne tra il fluido e il sistema introdotto impurità, Boyd ha diverse tecnologie di filtrazione e protezione incrostazione per aiutare a proteggere le prestazioni del sistema fluido.
Scopri di più sulle tecnologie Boyd's Filtering e Fouling Protection e su come possono aiutarti a ridurre le richieste di garanzia e le chiamate di assistenza.