Tecnologie di integrazione
Combinare più funzioni del prodotto in assemblaggi completi
Richiesta rapida
Tecnologie di integrazione
Design Semplificazione& assemblaggio Advanced Complete Solutions
I progressi tecnologici continuano a guidare la complessità e la funzionalità dei nuovi prodotti. Con l'aumento della complessità di questi prodotti, al fine di soddisfare le crescenti esigenze di funzionalità dei clienti, gli OEM stanno aggiungendo più componenti che implicano un costo aggiuntivo in termini di materiali, produzione, complessità logistica e assemblaggio.
L'esperienza di Boyd in una vasta gamma di processi di produzione, materiali avanzati, tecnologie di unione e kitting & assemblaggio consentono la semplificazione di progetti e componenti complessi. Lavoriamo a stretto contatto con i team di progettazione per determinare i requisiti di funzionalità e trovare modi per creare singoli risultati finali multifunzionali pronti per l'installazione sia in linee di produzione manuali che automatizzate. Integrando più funzioni in un unico componente, contribuiamo a ridurre i costi, ridurre i tempi di assemblaggio e la complessità della distinta componenti, riducendo al contempo il numero di fornitori che è necessario gestire.
Scopri di più sulle tecniche e i processi di Boyd per:
- Semplificazione del progetto per aumentare la funzionalità in un minor numero di componenti con tecnologie avanzate di selezione e conversione dei materiali
- Assemblaggio avanzato tecniche che ci permettono di produrre assiemi complessi con tolleranze ultra rigide
- Complete Solutions che integrano Sealing, Thermal e Protection in un unico sistema coeso o

Semplificazione del design

L'aumento delle funzionalità del prodotto di solito comporta il costo di una maggiore complessità, di più componenti e di costi di produzione più elevati. L'aggiunta di nuove funzionalità in un prodotto in genere aumenta i costi per i consumatori man mano che il processo di assemblaggio aumenta di complessità con componenti DELLA distinta base (DBA) aggiuntivi.
Il team di ingegneri di Boyd adotta un approccio antiliscistico nei nuovi progetti, motivo per cui i produttori di apparecchiature originali (OEM) cercano la nostra assistenza per integrare più componenti e funzioni in un design più semplice e snello. Integrando i componenti multifunzionali in un unico deliverable pronto per l'implementazione nei processi di assemblaggio, aiutiamo i clienti a ridurre i tempi di assemblaggio, gli elenchi dei fornitori e la complessità della supply chain. La semplificazione della progettazione riduce inoltre i costi e aumenta la redditività dei prodotti dei clienti con la nostra conoscenza approfondita dei materiali, la nostra esperienza di processo e l'approccio orientato al cliente.
Invece di cercare di integrare un componente singolare all'interno di un assieme di prodotto, i tecnici delle applicazioni sul campo e i responsabili delle vendite di Boyd valutano l'infrastruttura di progettazione circostante alla ricerca di componenti vicini dotati di funzionalità e/o materiali complementari. Possiamo identificare da 8 a 10 singoli componenti in un progetto che sono probabili candidati da produrre in modo olistico. Ci sfidiamo quindi a creare metodologie di produzione che integrino tutte le funzionalità di performance di questi 8 - 10 singoli componenti in un unico risultato finale.
Un esempio include le tecnologie di incollaggio del display a LED in cui progettiamo l'adesivo di legame dell'obiettivo utilizzato per fissare l'obiettivo di un display del telefono al telaio del telefono. Componenti complementari vicino a questo adesivo di incollaggio del display possono essere una guarnizione dell'altoparlante integrata, guarnizione del microfono, strato di schermatura EMI, cuscini di schiuma che assorbono vibrazioni e altre pellicole di miglioramento della luce per il modulo LED. I nostri specialisti di integrazione creano quindi processi di produzione innovativi per fornire questi 6 componenti diversi in un unico prodotto semplificato, pronti con controllo della registrazione per processi di assemblaggio automatizzati con tolleranze ultra-strette.
Scopri di più sul processo di integrazione della semplificazione del design di Boyd e sulle tecnologie che possono contribuire a ridurre i costi e ridurre la complessità del prodotto:
Assemblaggio avanzato

La crescente complessità dei prodotti spinge gli OEM a cercare partner in grado di innovare processi che creano assemblaggi più avanzati. Sfide come la tolleranza si accumulano, materiali diversi e la gestione dei detriti di oggetti estranei (FOD) rendono questi prodotti complessi difficili da fabbricare.
Dagli adesivi, ai tessuti ad gancio e loop, all'unione di metalli e altro ancora, Boyd produce assiemi complessi che semplificano la produzione finale. Come convertitore di precisione, Boyd innova costantemente nuovi processi per mantenere tolleranze più strette e assemblare più strati che mai. Con un controllo di registrazione eccezionale, i nostri clienti possono assemblare i nostri componenti nelle loro linee di produzione senza soluzione di continuità per una produzione di alta qualità. L'ampia capacità della camera pulita di Boyd garantisce chiarezza ottica e l'eliminazione dei contaminanti durante la produzione.
Scopri di più su come le tecniche e i servizi avanzati di Assemblaggio di Boyd possono aumentare l'efficienza nelle operazioni di assemblaggio:
Soluzioni complete

L'approccio globale di Boyd per risolvere le sfide dei nostri clienti ci ha spinti a incorporare le funzionalità di sigillamento, termico e protezione in soluzioni complete che rendono l'installazione e la configurazione più veloci e semplici. Il nostro team di progettazione può risolvere i problemi dal livello di dispositivo e scheda fino alle soluzioni di sistema completo. Esempi di soluzioni complete e pronte per l'installazione includono:
- Chassis & Enclosure che incorporano sistemi di gestione termica, protezione ambientale da particolato, urti & NVH e schermatura EMI/RFI
- Loop e sistemi di raffreddamento liquidi completi che includono refrigeratori, scambiatori di calore, piastre fredde liquide, tubi flessibili, connettori e controlli di sistema completi.
- Spalmatori di calore con schermatura termica, isolamento elettrico, EMC e adesivi che lo rendono pronto per l'installazione
Scopri di più su come Boyd collabora con i nostri clienti per definire, progettare, creare prototipi, produrre e testare soluzioni complete pronte per l'implementazione: