Standard normativi di sicurezza

Gli O-ring di Boyd Corporation vengono fabbricati nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza nazionali ed internazionali. La rigorosa adesione a questi standard industriali e governativi ci permette di fornire gli O-ring di altissima qualità e i dispositivi di tenuta stampati su misura che forniamo a distributori e produttori.

Di recente, Boyd Corporation ha sviluppato due composti appositamente formulati per applicazioni riguardanti l'acqua potabile che richiedono l'omologazione NSF61.


Contattaci

O-ring omologati Standard NSF 61

Il programma dei Sistemi di distribuzione dell'acqua NSF è responsabile della certificazione delle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile e dei componenti dei sistemi di acqua potabile per garantire che questi prodotti non immettano contaminanti nell'acqua potabile che potrebbero avere effetti nocivi sulla salute.

Lo Standard NSF 61 riguardante il contenuto dell'acqua potabile e dei suoi effetti sulla salute è riconosciuto a livello nazionale e omologa tutti i componenti dei dispositivi che vengono usati nel trattamento dell'acqua potabile.

Composto Descrizione Intervallo di temperatura Durometro Colore FDA
N161-70 Nitrile polimerizzato a zolfo per uso generico, omologato secondo lo standard NSF 61
Composto (Buna-N)
-Da 40 a +250F 70 Nero
E362-70 Perossido polimerizzato EMPD, omologato secondo lo standard NSF 61 -Da 65 a +300F 70 Nero

O-Ring omologato dall'FDA

Boyd Corporation ha formulato una vasta gamma di materiali idonei alla fabbricazione di O-ring che superano i requisiti relativi ai composti in gomma sintetica della Food & Drug Administration. Tutti i nostri composti per O-Ring sono omologati FDA o sono conformi in quanto a tenuta al Code of Federal Regulations sezione 177.2600.

Composto Descrizione Intervallo di temperatura Duro Colore
N168-70 Nitrile grado FDA (Buna-N) -Da 40 a +250F 70 Nero
E300-70 EPDM grado FDA -Da 65 a +300F 70 Nero
S500-70 Silicone grado FDA -Da 80 a +400F 70 Nero
V760-75 Silicone grado FDA -Da 20 a +400F 75 Nero
V768-75 Dupont-Dow Viton®, grado FDA -Da 20 a +400F 75 Marrone
C268-70 Neoprene grado FDA -Da 40 a +225F 70 Nero
N188-70 UltraSlip® Nitrile, grado FDA -Da 40 a +250F 70 Nero
E388-70 EPDM UltraSlip®, grado FDA -Da 65 a +300F 70 Nero

O-ring omologati 3A sanitario

Gli standard 3 A sanitari regolano i materiali in gomma nella produzione, lavorazione e manipolazione del latte e dei suoi derivati; inoltre questi prodotti vengono regolamentati da: International Association of Milk, Food and Environmental Sanitarians, U.S. Public Health Service, e Dairy Industry Commitee. Vengono inoltre applicati criteri e procedure di test allo scopo di determinare il grado di pulizia ottenibile dei materiali di gomma trattati e la possibilità di sottoporli a trattamenti batterici efficaci o alla sterilizzazione a vapore, mantenendo inalterate le loro proprietà essenziali.

Composto Descrizione Intervallo di temperatura Duro Colore
V768-75 DuPont Viton®, grado FDA, omologato secondo lo standard 3A sanitario -Da 20 a +400F 75 Marrone
S568-70 Silicone, grado FDA, omologato secondo lo standard 3A sanitario -Da 80 a +400F 70 Rosso
N168-70/M Nitrile UltraSlip® (Buna-N), grado FDA -Da 40 a +250F 70 Nero
E368-70/M EPDM, grado FDA, omologato secondo lo standard 3A sanitario Da 65 a +300F 70 Nero

O-ring omologati WRAS

Il WRSA (Water Regulations Advisory Scheme) è responsabile del processo di collaudo e omologazione dei sistemi di adduzione dell'acqua nel Regno Unito. Questa organizzazione specifica i criteri relativi alle prestazioni e le procedure di collaudo da svolgere per verificare la conformità agli standard WRAS affinché il prodotto possa essere impiegato con i raccordi per l'acqua.

Composto Descrizione Intervallo di temperatura Duro Colore
E363-70 Omologazione WRAS per l'impiego nei raccordi per l'acqua nel Regno Unito -Da 65 a +300F 70 Nero

O-ring omologati KTW

Le direttive KTW vengono stabilite dal German Technical Association for Gas and Water. Queste direttive riguardano i materiali organici che vengono a contatto con l'acqua potabile destinata al consumo dell'uomo. I procedimenti di collaudo e i criteri di migrazione sono forniti nelle linee guida della KTW quale mezzo per assicurarsi che un materiale rispetti i requisiti di soglia relativi a salute, odore e sapore.

Composto Descrizione Intervallo di temperatura Duro Colore
N163-70 Omologazione KTW per sistemi di acqua potabile europei -Da 40 a +250F 70 Nero