Inizia a usare Boyd Genie

Cos'è Boyd Genie?

Boyd Genie è un'applicazione software gratuita di progettazione termica disponibile online. Il Genie guida gli ingegneri attraverso il processo di progettazione della soluzione termica con suggerimenti utili e stime delle prestazioni termiche in tempo reale. Con Boyd Genie, è facile progettare e simulare il dissipatore di calore raffreddato ad aria in meno di 15 minuti.

Una volta inseriti i requisiti e i parametri di progettazione, Boyd Genie calcola i progetti di dissipatori di calore più ottimali per soddisfare le tue esigenze. Queste opzioni di progettazione possono essere classificate in base a dimensioni, massa, prestazioni termiche e calo di pressione per aiutarti a scegliere la giusta fabbricazione e portata per la tua applicazione. Lo strumento di progettazione del dissipatore di calore ti guida quindi attraverso ulteriori opzioni di personalizzazione come l'aggiunta di altre alette, tubi di calore e portate. Infine, metti le tue fonti di calore sulla base del tuo dissipatore di calore. Boyd Genie consente molteplici fonti di calore di varie dimensioni e forme, oltre ad aggiungere carichi di calore uniformi.

Dopo aver eseguito la simulazione termica, il Genie offre diversi passaggi successivi per rendere il vostro dissipatore di calore una realtà:

Registrati e usa Boyd Genie gratuitamente!

Hai bisogno di un po' di più di introduzione? Guarda il nostro video introduttivo di Boyd Genie per avere una panoramica:

Boyd Genie Thermal Design Design Lista di controllo del progetto

Per ottimizzare il design del dissipatore di calore e le prestazioni termiche e per risparmiare tempo all'interno dell'app Boyd Genie, è meglio avere quante più informazioni possibili prima di iniziare a progettare. Di seguito è riportato un elenco di controllo di tutti i parametri e le considerazioni chiave che è necessario sviluppare ed eseguire simulazioni termiche per il dissipatore di calore personalizzato.

Va bene iniziare a usare Boyd Genie senza tutte le informazioni necessarie. Boyd Genie salva i tuoi progressi in ogni fase del processo di progettazione del dissipatore di calore. Se hai bisogno di mettere in pausa un progetto, i tuoi input saranno salvati e pronti per te quando torni. È inoltre possibile tornare indietro e modificare gli ingressi in base alle esigenze fino a quando non si sceglie di eseguire una simulazione termica.

Elenco di controllo dei parametriParameter Checklist

  • Volume disponibile (inviluppo di lavoro) per il dissipatore di calore (Lunghezza, Larghezza e Altezza).
    • Controllare la risorsa della busta di lavoro boyd Genie per ulteriori informazioni su come Boyd Genie definisce questo parametro.
  • Carico di calore totale su tutti i dispositivi.
    • Ulteriori informazioni su come calcolare la potenza termica dissipata
  • Dimensioni e posizionamento dei dispositivi sulla base del tuo dissipatore di calore.
  • Temperatura e altitudine ambientale.
    • Scopri alcune delle considerazioni da fare per le condizioni ambientali della tua domanda.
  • Temperatura base massima del dissipatore di calore o resistenza termica del dissipatore di calore.
  • Massima caduta di pressione ammissibile o velocità di flusso.
  • Considera se utilizzerai La convezione naturale o forzata.
    • Il Genio vi darà opzioni per aiutarvi a decidere, ma per ulteriori informazioni controllare il nostro post sulla convezione naturale vs forzata.
    • Si consiglia inoltre di considerare se il flusso è condotto o ha un bypass.
  • Valutare se sono presenti tipi di fabbricazione di dissipatori di calore o materiali che non funzioneranno per l'applicazione.

Se in qualsiasi momento del processo hai bisogno di assistenza per la progettazione termica, gli ingegneri Boyd sono disponibili ad aiutarti. Condividi progetti e domande personalizzati sui dissipatori di calore con Boyd direttamente tramite l'app Boyd Genie o sulla nostra pagina Contattaci.

Boyd Genie Tutorial Video

Per avere un'esperienza approfondita su come usare Boyd Genie, guarda il Boyd Genie Project Tutorial. Questo video di 12 minuti passa attraverso l'intero processo di Boyd Genie dalla registrazione, all'accesso e a tutte le opzioni disponibili in Boyd Genie durante un processo di progettazione del dissipatore di calore di esempio in tempo reale.

Visualizza Boyd Genie Project Tutorial da guardare!

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!